DFG01 11 - 梅花式联轴器·螺钉夹紧型/螺钉分离型·铝合金
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dfg01_11.prj},{NB=DFG01-D80-d20-e20-L245},{CODE=DFG01},{TYPE=luodingjiajinxing},{MTM=lvhejin},{MAT=juanzhi(hongse)},{THA=benseyangjiyanghua},{D=80},{DD=20},{EE=20},{L=245},{D1=79},{L1=41.0},{L2=21.5},{L3=28.0},{M=10.0},{LOT=30.0},{TRT=240},{RTB=280},{THS=1500},{INM=1.0X10-3},{STS=10000},{TMA=2},{MPA=5},{AMP=+1/-1},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{DC=N/A},{DD2=N/A},{PPATH=dfg01_11/assem/dfg01_11_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
MAT
间隔环材料
ⁿ/ₐ
THA
主体表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
d3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
LOT
锁紧扭矩
[N*m]
TRT
常用额定扭矩
[N*m]
RTB
最大额定扭矩
[N*m]
THS
最高转速
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
STS
静态扭矩刚性(N.m/rad)
ⁿ/ₐ
TMA
径向最大容许偏差
[mm]
MPA
角向最大容许偏差
[°]
AMP
轴向最大容许偏差
ⁿ/ₐ
DFG01-D30-d7-e7-L90
DFG01
螺钉夹紧型
铝合金
聚氨酯(红色)
本色阳极氧化
30
29
18.0
11.0
13.0
4.0
3.5
10
20
1500
7.5X10-6
180
2
5
+1/-1
DFG01-D40-d8-e8-L130
DFG01
螺钉夹紧型
铝合金
聚氨酯(红色)
本色阳极氧化
40
39
21.5
15.0
14.5
5.0
8.0
16
32
1500
3.9X10-5
1200
2
5
+1/-1
DFG01-D55-d12-e12-L175
DFG01
螺钉夹紧型
铝合金
聚氨酯(红色)
本色阳极氧化
55
54
28.5
17.0
19.0
6.0
13.0
45
90
1500
1.6X10-4
2500
2
5
+1/-1
DFG01-D65-d15-e15-L200
DFG01
螺钉夹紧型
铝合金
聚氨酯(红色)
本色阳极氧化
65
65
35.5
18.0
25.0
8.0
30.0
120
240
1500
3.8X10-4
4000
2
5
+1/-1
DFG01-D80-d20-e20-L245
DFG01
螺钉夹紧型
铝合金
聚氨酯(红色)
本色阳极氧化
80
79
41.0
21.5
28.0
10.0
30.0
240
280
1500
1.0X10-5
10000
2
5
+1/-1
DFG11-D30-d7-e7-L90
DFG11
螺钉夹紧分离型
铝合金
聚氨酯(红色)
本色阳极氧化
30
29
18.0
11.0
13.0
4.0
3.5
10
20
1500
7.5X10-6
180
2
5
+1/-1
DFG11-D40-d8-e8-L130
DFG11
螺钉夹紧分离型
铝合金
聚氨酯(红色)
本色阳极氧化
40
39
21.5
15.0
14.5
5.0
8.0
16
32
1500
3.9X10-5
1200
2
5
+1/-1
DFG11-D55-d12-e12-L175
DFG11
螺钉夹紧分离型
铝合金
聚氨酯(红色)
本色阳极氧化
55
54
28.5
17.0
19.0
6.0
13.0
45
90
1500
1.6X10-4
2500
2
5
+1/-1
DFG11-D65-d15-e15-L200
DFG11
螺钉夹紧分离型
铝合金
聚氨酯(红色)
本色阳极氧化
65
64
35.5
18.0
25.0
8.0
30.0
120
240
1500
3.8X10-4
4000
2
5
+1/-1
DFG11-D80-d20-e20-L245
DFG11
螺钉夹紧分离型
铝合金
聚氨酯(红色)
本色阳极氧化
80
79
41.0
21.5
28.0
10.0
30.0
240
280
1500
1.0X10-5
10000
2
5
+1/-1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表