DDH81 84 - 球笼万向节/Y型轴孔/J型轴孔
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/ddh81_84.prj},{NB=DDH82-D118-d25},{CODE=DDH82},{TYPE1=Y-shaped shaft hole},{TYPE2=Welding shaft},{MAT=SCR440},{SUR=Painting},{D=118},{DD=25},{TTTOL=+0.20/0},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DDTOL
d公差 H7
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
BOLT
n-d1
ⁿ/ₐ
LMIN
Lmin
ⁿ/ₐ
TOT1
总长伸缩量
ⁿ/ₐ
TOT2
总长伸缩量
ⁿ/ₐ
REV
公转扭矩
[mm]
ALL1
许用最大轴倾角
ⁿ/ₐ
ALL2
许用最大轴倾角
ⁿ/ₐ
MOM1
转动惯量
ⁿ/ₐ
MOM2
转动惯量
ⁿ/ₐ
WEI1
重量
[kg]
WEI2
重量
[kg]
L2
[mm]
DD2
d2
[mm]
R
[mm]
BB
b
[mm]
BBTOL
b公差
ⁿ/ₐ
TT
t
[mm]
TTTOL
t公差
ⁿ/ₐ
DDH81-D118-d25
DDH81
Y型轴孔
通轴
SCR440
喷漆
+0.021/0
62
40
70
20.0
50.0
94
6-M10
328
±10
+10^-5
180
35
25
8.4
0.310
7.3x10^-3
0.02x10^-3
44
48
1.5
8
-0.015/-0.051
28.3
+0.20/0
DDH82-D118-d25
DDH82
Y型轴孔
焊接轴
SCR440
喷漆
+0.021/0
62
40
70
20.0
50.0
94
6-M10
633
±10
+10^-5
180
35
25
10.2
0.490
8x10^-3
0.24x10^-3
44
48
1.5
8
-0.015/-0.051
28.3
+0.20/0
DDH83-D118-d25
DDH83
J型轴孔
通轴
SCR440
喷漆
+0.021/0
62
40
70
20.0
50.0
94
6-M10
328
±10
+10^-5
180
35
25
8.4
0.310
7.3x10^-3
0.02x10^-3
44
48
1.5
8
-0.015/-0.051
28.3
+0.20/0
DDH84-D118-d25
DDH84
J型轴孔
焊接轴
SCR440
喷漆
+0.021/0
62
40
70
20.0
50.0
94
6-M10
633
±10
+10^-5
180
35
25
10.2
0.490
8x10^-3
0.24x10^-3
44
48
1.5
8
-0.015/-0.051
28.3
+0.20/0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表