DCV01 - 联轴器用十字调整环
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dcv01.prj},{NB=DCV01-25},{CODE=DCV01},{TYPE=jusuoquan},{COLOR=Blue},{SYWD=-20~80},{SPE=25},{D=25},{DD1=11.0},{A=12.5},{B=18},{B1=6},{SYLZQ=DER01/DER11/DCD01/DCE01-D25},{LINK=Webxxx},{C=18.0},{DD=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
SYWD
使用温度
[°C]
SPE
规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD1
d1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
SYLZQ
适用联轴器代码
ⁿ/ₐ
C
[mm]
DD
d
[mm]
DCV01-16
DCV01
聚缩醛
蓝色
-20~80
16
16
7.0
8.0
12
4
DER01/DER11/DCD01/DCE01-D...
12.0
3
DCV01-20
DCV01
聚缩醛
蓝色
-20~80
20
20
9.0
10.0
15
5
DER01/DER11/DCD01/DCE01-D...
15.0
3
DCV01-25
DCV01
聚缩醛
蓝色
-20~80
25
25
11.0
12.5
18
6
DER01/DER11/DCD01/DCE01-D...
18.0
4
DCV01-32
DCV01
聚缩醛
蓝色
-20~80
32
32
17.0
15.0
21
7
DER01/DER11/DCD01/DCE01-D...
23.0
6
DCV01-40
DCV01
聚缩醛
蓝色
-20~80
40
40
17.0
19.0
18
7
DER01/DER11/DCD01/DCE01-D...
29.5
6
DCV01-50
DCV01
聚缩醛
蓝色
-20~80
50
50
23.0
25.0
20
8
DER01/DER11-D50
37.0
8
DCV01-63
DCV01
聚缩醛
蓝色
-20~80
63
63
28.0
31.5
23
9
DER01/DER11-D63
46.5
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表