DCS01 02 - 刚性联轴器·分离型·铝合金
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dcs01_02.prj},{NB=DCS01-D32-d10-e10},{CODE=DCS01},{TYPE=fenglixing},{MTM=luhejing},{SUR=Anodizing},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=32},{DD=10},{DDPOOL=10,12,14},{EE=10},{L=32},{A=11.0},{F=8},{M=4.0},{ALT=2.0},{MNO=19000},{INM=9.3x10*6},{RST=2.5},{WEI=61.0},{T=1},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
d公差
[mm]
EETOL
e公差
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
ALT
容许扭矩
[N*m]
MNO
最高回转数
[U/min]
INM
惯性力矩
[kg*m/s^2]
RST
螺丝紧固扭矩
[N*m]
WEI
重量
[g]
DCS01-D16-d5-e5
DCS01
分离型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
16
+0.018/0
+0.018/0
16
5.0
4
2.5
0.3
39000
3.2x10*7
1.0
8.8
DCS01-D20-d6-e6
DCS01
分离型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
20
+0.018/0
+0.018/0
20
6.5
5
2.5
0.5
31000
8.7x10*7
1.0
15.0
DCS01-D25-d8-e8
DCS01
分离型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
25
+0.022/0
+0.022/0
25
9.0
6
3.0
1.0
25000
2.7x10*6
1.5
29.0
DCS01-D32-d10-e10
DCS01
分离型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
32
+0.022/0
+0.022/0
32
11.0
8
4.0
2.0
19000
9.3x10*6
2.5
61.0
DCS02-D16-d5-e5
DCS02
分离型
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
16
+0.018/0
+0.018/0
16
5.0
4
2.5
0.3
39000
8.2x10*7
1.0
22.0
DCS02-D20-d6-e6
DCS02
分离型
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
20
+0.018/0
+0.018/0
20
6.5
5
2.5
0.5
31000
2.4x10*6
1.0
41.0
DCS02-D25-d8-e8
DCS02
分离型
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
25
+0.022/0
+0.022/0
25
9.0
6
3.0
1.0
25000
7.3x10*6
1.5
80.0
DCS02-D32-d10-e10
DCS02
分离型
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
32
+0.022/0
+0.022/0
32
11.0
8
4.0
2.0
19000
2.5x10*5
2.5
160.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表