DBN64 65 - 减震式联轴器
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbn64_65.prj},{NB=DBN64-D15-d3-e5},{CODE=DBN64},{TYPE=luodingjiajingixng/biaozhunxing},{MTM=lvhejin},{SUR=HNBR},{FJ=neiliujiaoyuanzhutuoluoding},{D=15},{DD=3},{EE=5},{ZXPZ=1.5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
RST
螺钉坚固扭矩
[N*m]
EDNJ
锁紧扭矩(N·m)
[mm]
ZDNJ
最大扭矩(N·m)
[N*m]
ZGZS
最高转速(r/min)
[U/min]
INM
惯性力矩
[kg*m/s^2]
LJ
静态扭转刚性(N·m/rad)
ⁿ/ₐ
JXPZ
径向偏差
ⁿ/ₐ
ZXPZ
角度偏差
ⁿ/ₐ
ZHXI
轴向偏差
ⁿ/ₐ
WEI
重量
ⁿ/ₐ
DBN64-D15-d3-e5
DBN64
螺钉夹紧型/标准型
铝合金
HNBR
内六角圆柱头螺钉
23.00
2.15
6.50
5.00
M1.6
0.25
1.100
2.2
42000
2.7x10*-7
43
0.15
1.5
+0.2/-0.2
8.0
DBN65-D15-d3-e5
DBN65
螺钉夹紧型/加长型
铝合金
HNBR
内六角圆柱头螺钉
30.00
2.15
6.50
5.00
M1.6
0.25
1.100
2.2
42000
3.3x10*-7
32
0.15
1.5
+0.2/-0.2
11.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表