DBL01 - 膜片免键式联轴器·单膜片
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbl01.prj},{NB=DBL01-D65-d17-e17},{CODE=DBL01},{TYPE=mianjianshi/danmopian},{MTM=lvhejing},{DIM=SUS301CSP},{D=65},{DD=17},{DDPOOL=17},{EE=17},{L1=26.5},{L2=5.5},{L3=16.0},{D1=41},{PCD=32},{HBS=M5x25},{HBT=6},{ALT=20},{AD=0.6},{AIE=1.5},{AE=+0.3/-0.3},{SMO=98000},{MNO=8000},{INM=1.61x10*-4},{WEI=248},{DD1=36},{DD2=9.2},{M=5},{MD=8.5},{MK=3.5},{MS=8},{ML1=12},{ML2=25},{B1=53},{R=50},{RL=77},{LL1=14.5},{LL2=10},{W1=1.5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
DIM
膜片材质
ⁿ/ₐ
LHS
主休表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
EETOL
e公差
ⁿ/ₐ
L1
L
[mm]
L2
[mm]
L3
l3
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
HBS
外六角螺栓(免键)尺寸
ⁿ/ₐ
HBT
外六角螺栓(免键)紧固扭矩
[N.m]
ALT
容许扭矩
[N.m]
AD
容许偏角
[°]
AE
容许轴向振幅
[mm]
SMO
静态扭转刚度
[N.m/rad]
MNO
最高转数
[r/min]
INM
惯性矩
[kg.m²]
WEI
重量
[g]
DBL01-D40-d10-e10
DBL01
免键式/单膜片
铝合金
SUS301CSP
阳极氧化
40
+0.022/0
+0.022/0
18.0
3.4
10.2
32
23
M4x18
3.5
6
1.0
+0.25/-0.25
15000
10000
1.96x10*-5
88
DBL01-D40-d14-e14
DBL01
免键式/单膜片
铝合金
SUS301CSP
阳极氧化
40
+0.027/0
+0.027/0
18.0
3.4
10.2
35
27
M4x18
3.5
6
1.0
+0.25/-0.25
15000
10000
1.96x10*-5
88
DBL01-D40-d16-e16
DBL01
免键式/单膜片
铝合金
SUS301CSP
阳极氧化
40
+0.027/0
+0.027/0
18.0
3.4
10.2
35
27
M4x18
3.5
6
1.0
+0.25/-0.25
15000
10000
1.96x10*-5
88
DBL01-D65-d15-e15
DBL01
免键式/单膜片
铝合金
SUS301CSP
阳极氧化
65
+0.027/0
+0.027/0
26.5
5.5
16.0
41
29
M5x25
6
20
0.6
+0.3/-0.3
98000
8000
1.61x10*-4
248
DBL01-D65-d16-e16
DBL01
免键式/单膜片
铝合金
SUS301CSP
阳极氧化
65
+0.027/0
+0.027/0
26.5
5.5
16.0
41
30
M5x25
6
20
0.6
+0.3/-0.3
98000
8000
1.61x10*-4
248
DBL01-D65-d17-e17
DBL01
免键式/单膜片
铝合金
SUS301CSP
阳极氧化
65
+0.027/0
+0.027/0
26.5
5.5
16.0
41
32
M5x25
6
20
0.6
+0.3/-0.3
98000
8000
1.61x10*-4
248
DBL01-D65-d18-e18
DBL01
免键式/单膜片
铝合金
SUS301CSP
阳极氧化
65
+0.027/0
+0.027/0
26.5
5.5
16.0
44
35
M5x25
6
20
0.6
+0.3/-0.3
98000
8000
1.61x10*-4
248
DBL01-D65-d20-e20
DBL01
免键式/单膜片
铝合金
SUS301CSP
阳极氧化
65
+0.033/0
+0.033/0
22.0
5.5
16.0
48
37
M5x22
6
40
0.6
+0.3/-0.3
98000
8000
1.61x10*-4
248
DBL01-D65-d24-e24
DBL01
免键式/单膜片
铝合金
SUS301CSP
阳极氧化
65
+0.033/0
+0.033/0
22.0
5.5
16.0
53
42
M5x22
6
40
0.6
+0.3/-0.3
98000
8000
1.61x10*-4
248
DBL01-D65-d30-e30
DBL01
免键式/单膜片
铝合金
SUS301CSP
阳极氧化
65
+0.033/0
+0.033/0
22.0
5.5
16.0
58
45
M5x22
6
40
0.6
+0.3/-0.3
98000
8000
1.61x10*-4
248
DBL01-D65-d35-e35
DBL01
免键式/单膜片
铝合金
SUS301CSP
阳极氧化
65
+0.039/0
+0.039/0
22.0
5.5
16.0
63
51
M5x22
6
40
0.6
+0.3/-0.3
98000
8000
1.61x10*-4
248
DBL01-D87-d25-e25
DBL01
免键式/单膜片
铝合金
SUS301CSP
阳极氧化
87
+0.033/0
+0.033/0
30.0
7.0
20.0
62
50
M6x30
13.7
200
0.6
+0.5/-0.5
330000
6000
1.68x10*-3
1600
DBL01-D87-d30-e30
DBL01
免键式/单膜片
铝合金
SUS301CSP
阳极氧化
87
+0.033/0
+0.033/0
30.0
7.0
20.0
66
54
M6x30
13.7
250
0.6
+0.5/-0.5
330000
6000
1.68x10*-3
1600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表