EPF04-05 - 微分头 中型标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/epf04_05.prj},{NB=EPF04-150-209},{CODE=EPF04},{TYPE=Medium standard},{MOVE=0.5},{ZRO=Zero position is not adjustable},{RAT=have},{DEAD=none},{PORT=none},{MOD=EPF04-150-209},{JOU=0~25},{MIN=0.01},{PRE=±0.002},{OUT=φ10},{SHA=Straight shank type with spindle lock},{MEA=flat},{IND=standard},{LINK=webite link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MOVE
转动一圈的移动量
[mm]
ZRO
零位调节
ⁿ/ₐ
RAT
棘轮测力
ⁿ/ₐ
DEAD
电子读数
ⁿ/ₐ
PORT
数据输出端口
ⁿ/ₐ
MOD
型号
ⁿ/ₐ
JOU
行程
[mm]
MIN
最小读数
[mm]
PRE
精度
[mm]
OUT
轴套外径
[mm]
SHA
轴套
ⁿ/ₐ
MEA
测量面
ⁿ/ₐ
IND
分度特征
ⁿ/ₐ
EPF04-150-190
EPF04
中型标准型
0.5
零位不可调
有
无
无
EPF04-150-190
0~25
0.001
±0.002
φ10
直柄型
平面
带有游标 (0.001㎜)
EPF04-150-189
EPF04
中型标准型
0.5
零位不可调
有
无
无
EPF04-150-189
0~25
0.001
±0.002
φ10
带锁紧螺母
平面
带有游标 (0.001㎜)
EPF04-150-192
EPF04
中型标准型
0.5
零位不可调
有
无
无
EPF04-150-192
0~25
0.01
±0.002
φ10
直柄型
平面
标准
EPF04-150-191
EPF04
中型标准型
0.5
零位不可调
有
无
无
EPF04-150-191
0~25
0.01
±0.002
φ10
带锁紧螺母
平面
标准
EPF04-150-209
EPF04
中型标准型
0.5
零位不可调
有
无
无
EPF04-150-209
0~25
0.01
±0.002
φ10
直柄型,带心轴锁
平面
标准
EPF04-150-210
EPF04
中型标准型
0.5
零位不可调
有
无
无
EPF04-150-210
0~25
0.01
±0.002
φ10
带锁紧螺母,带心轴锁
平面
标准
EPF04-150-801
EPF04
中型标准型
0.5
零位不可调
有
无
无
EPF04-150-801
0~25
0.01
±0.002
φ10
直柄型
球面 (SR4)
标准
EPF04-150-802
EPF04
中型标准型
0.5
零位不可调
有
无
无
EPF04-150-802
0~25
0.01
±0.002
φ10
带锁紧螺母
球面 (SR4)
标准
EPF05-150-196
EPF05
中型标准型
0.5
零位不可调
无
无
无
EPF05-150-196
0~25
0.01
±0.002
φ10
直柄型
平面
无棘轮测力装置
EPF05-150-195
EPF05
中型标准型
0.5
零位不可调
无
无
无
EPF05-150-195
0~25
0.01
±0.002
φ10
带锁紧螺母
平面
无棘轮测力装置
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表