EJV01 11 - 燕尾槽式手动位移台/进给丝杠驱动型/精密型/Z轴
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ejv01_11.prj},{NB=EJV01-25},{CODE=EJV01},{TYPE=Rack and pinion driven},{DRI=Z-Axis},{MAT=Copper Alloy},{SUR=Black fluorocarbon resin},{SPE=25},{TAB=25x25},{STR=+5/-5},{HAN=18},{DIF=0.1},{AL=6.9},{MOB=20},{BOD=0.18},{AN=TAC21-M2-L8},{LINK=webxxx},{A=25},{B=-7.5},{PPATH=../ejv01_11/assem/ejv01_11_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DRI
转动方向
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
TAB
台面尺寸
[mm]
STR
行程
[mm]
HAN
旋钮旋转一圈的移动量
[mm]
DIF
标尺刻度最小读取量
[mm]
AL
耐负载
[N]
MOB
移动精度(直线度)
ⁿ/ₐ
BOD
主体重量
ⁿ/ₐ
AN
不锈钢内六角圆柱头螺钉
ⁿ/ₐ
EJV01-25
EJV01
齿轮齿条驱动型
Z轴
铜合金
黑色氟树脂
25
25x25
+5/-5
18
0.1
6.9
20
0.18
TAC21-M2-L8
EJV11-40
EJV11
齿轮齿条驱动型
Z轴
铝合金
黑色阳极氧化
40
40x40
+10/-10
18
0.1
14.7
20
0.23
TAC21-M3-L8
EJV11-60
EJV11
齿轮齿条驱动型
Z轴
铝合金
黑色阳极氧化
60
60x60
+20/-20
18
0.1
19.6
30
0.60
TAC21-M4-L6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表