BRD01 26 - 带支架凸轮轴承随动器·方型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/brd01_26_asmtab.prj},{NB=BRD06-d12-h20},{CODE=BRD06},{TYPE=fxing},{MAT=SUS304},{SUR=-},{SHAPE=yuanzx},{MAT1=SUS440C},{FS=BPF02-PP},{DD=12},{HH=20},{HHPOOL=[20-45/1]},{D=32},{T=12},{L1=28},{L=45},{DD1=11},{DD2=6.3},{TT=6.5},{B=14},{B1=15},{L0=40},{DD0=6},{DD02=3},{V=14.0},{V1=6},{H0=6},{RR=1.5},{FF=20.0},{MM=12.0},{S=18},{EE=20.03},{PPATH=brd01_26/assem/brd01_26_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
MAT1
凸轮轴承随动器材质
ⁿ/ₐ
FS
附属凸轮轴承随动器
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
ⁿ/ₐ
T
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
BRD01-d6-h12
BRD01
方形
S45C
发黑
圆柱型
SUJ2
BPF01-PP
6
16
18.0
10
24
39
8
4.3
4.5
BRD01-d8-h15
BRD01
方形
S45C
发黑
圆柱型
SUJ2
BPF01-PP
8
19
22.0
12
24
39
10
5.3
5.5
BRD01-d10-h20
BRD01
方形
S45C
发黑
圆柱型
SUJ2
BPF01-PP
10
26
30.0
12
26
43
11
6.3
6.5
BRD01-d12-h20
BRD01
方形
S45C
发黑
圆柱型
SUJ2
BPF01-PP
12
32
31.0
12
28
45
11
6.3
6.5
BRD02-d6-h12
BRD02
方形
S45C
无电解镀镍
圆柱型
SUJ2
BPF01-PP
6
16
18.0
10
24
39
8
4.3
4.5
BRD02-d8-h15
BRD02
方形
S45C
无电解镀镍
圆柱型
SUJ2
BPF01-PP
8
19
22.0
12
24
39
10
5.3
5.5
BRD02-d10-h20
BRD02
方形
S45C
无电解镀镍
圆柱型
SUJ2
BPF01-PP
10
26
30.0
12
26
43
11
6.3
6.5
BRD02-d12-h20
BRD02
方形
S45C
无电解镀镍
圆柱型
SUJ2
BPF01-PP
12
32
31.0
12
28
45
11
6.3
6.5
BRD06-d6-h12
BRD06
方形
SUS304
-
圆柱型
SUS440C
BPF02-PP
6
16
18.0
10
24
39
8
4.3
4.5
BRD06-d8-h15
BRD06
方形
SUS304
-
圆柱型
SUS440C
BPF02-PP
8
19
22.0
12
24
39
10
5.3
5.5
BRD06-d10-h20
BRD06
方形
SUS304
-
圆柱型
SUS440C
BPF02-PP
10
26
30.0
12
26
43
11
6.3
6.5
BRD06-d12-h20
BRD06
方形
SUS304
-
圆柱型
SUS440C
BPF02-PP
12
32
31.0
12
28
45
11
6.3
6.5
BRD21-d6-h12
BRD21
方形
S45C
发黑
球面型
SUJ2
BPF21-PP
6
16
18.0
10
24
39
8
4.3
4.5
BRD21-d8-h15
BRD21
方形
S45C
发黑
球面型
SUJ2
BPF21-PP
8
19
22.0
12
24
39
10
5.3
5.5
BRD21-d10-h20
BRD21
方形
S45C
发黑
球面型
SUJ2
BPF21-PP
10
26
30.0
12
26
43
11
6.3
6.5
BRD21-d12-h20
BRD21
方形
S45C
发黑
球面型
SUJ2
BPF21-PP
12
32
31.0
12
28
45
11
6.3
6.5
BRD22-d6-h12
BRD22
方形
S45C
无电解镀镍
球面型
SUJ2
BPF21-PP
6
16
18.0
10
24
39
8
4.3
4.5
BRD22-d8-h15
BRD22
方形
S45C
无电解镀镍
球面型
SUJ2
BPF21-PP
8
19
22.0
12
24
39
10
5.3
5.5
BRD22-d10-h20
BRD22
方形
S45C
无电解镀镍
球面型
SUJ2
BPF21-PP
10
26
30.0
12
26
43
11
6.3
6.5
BRD22-d12-h20
BRD22
方形
S45C
无电解镀镍
球面型
SUJ2
BPF21-PP
12
32
31.0
12
28
45
11
6.3
6.5
BRD26-d6-h12
BRD26
方形
SUS304
-
球面型
SUS440C
BPF22-PP
6
16
18.0
10
24
39
8
4.3
4.5
BRD26-d8-h15
BRD26
方形
SUS304
-
球面型
SUS440C
BPF22-PP
8
19
22.0
12
24
39
10
5.3
5.5
BRD26-d10-h20
BRD26
方形
SUS304
-
球面型
SUS440C
BPF22-PP
10
26
30.0
12
26
43
11
6.3
6.5
BRD26-d12-h20
BRD26
方形
SUS304
-
球面型
SUS440C
BPF22-PP
12
32
31.0
12
28
45
11
6.3
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表