BKR03 06 - 工程塑料轴承 圆柱型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bkr03_06.prj},{NB=BKR04-D13},{CODE=BKR04},{TYPE1=Cylindrical type with retaining ring},{TYPE2=Threadless type},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{MAT2=monomer casting nylon},{COL=Blue},{MAT3=-},{D=13},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质 (国际)
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质 (相当)
ⁿ/ₐ
MAT2
衬层材质
ⁿ/ₐ
COL
颜色
ⁿ/ₐ
MAT3
轴材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
B
内六角孔型
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
V
[mm]
H
六角孔 H
[mm]
RING
挡圈型号
[N]
SYZC
使用轴承
ⁿ/ₐ
N
容许负载
[N]
BKR03-D13
BKR03
圆柱型 带挡圈型
无螺纹型
9Gr18Mo
SUS440C
MC尼龙
蓝色
-
4
8
4
5
1
1.5
TBP22-10
L-1040ZZ
29
BKR04-D13
BKR04
圆柱型 带挡圈型
无螺纹型
GCr15
SUJ2
MC尼龙
蓝色
-
4
8
4
5
1
1.5
TBP22-10
L-1040ZZ
29
BKR05-D13
BKR05
圆柱型 带挡圈型
内六角外螺纹型
9Gr18Mo
SUS440C
MC尼龙
蓝色
SUS303
4
8
4
5
1
1.5
TBP22-10
L-1040ZZ
29
BKR06-D13
BKR06
圆柱型 带挡圈型
内六角外螺纹型
GCr15
SUJ2
MC尼龙
蓝色
SUS303
4
8
4
5
1
1.5
TBP22-10
L-1040ZZ
29
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表