BKN41 91 - 防松动轴承螺帽·六角型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bkn41_91.prj},{NB=BKN61-M10},{CODE=BKN61},{TYPE=liujiaoxing},{TYPE1=jindingluodingxing},{LW=xiya},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{HRD=-},{SUR=-},{FJ=jindingluoding(SUS304)},{M=10},{LJ=1.00},{D=16},{C=0.2},{EE=25.4},{F=22},{B=10},{BB=5},{M1=3},{EE1=0.0},{F1=0},{B1=0},{BB1=0},{M2=0},{X=0.0},{Y=0.0},{Z=0.0},{DD=0.0},{R=0.00},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
LW
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT1
相当材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
M
[mm]
LJ
螺距
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
EE
e
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
BB
b
[mm]
M1
[mm]
EE1
e1
[mm]
F1
[mm]
B1
[mm]
BB1
b1
[mm]
M2
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
BKN41-M5
BKN41
六角型
紧定螺钉型
粗牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
5
0.80
9
0.2
19.6
17
9
5
3
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
BKN41-M6
BKN41
六角型
紧定螺钉型
粗牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
6
1.00
10
0.2
19.6
17
9
5
3
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
BKN41-M8
BKN41
六角型
紧定螺钉型
粗牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
8
1.25
13
0.2
21.9
19
9
5
3
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
BKN41-M10
BKN41
六角型
紧定螺钉型
粗牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
10
1.50
16
0.2
25.4
22
10
5
3
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
BKN41-M12
BKN41
六角型
紧定螺钉型
粗牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
12
1.75
17
0.2
27.7
24
10
6
4
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
BKN41-M16
BKN41
六角型
紧定螺钉型
粗牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
16
2.00
21
0.2
31.2
27
11
6
4
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
BKN41-M20
BKN41
六角型
紧定螺钉型
粗牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
20
2.50
26
0.2
37.0
32
11
6
4
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
BKN41-M24
BKN41
六角型
紧定螺钉型
粗牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
24
3.00
33
0.2
47.3
41
13
8
5
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
BKN41-M30
BKN41
六角型
紧定螺钉型
粗牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
30
3.50
39
0.5
57.7
50
16
10
6
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
BKN46-M5
BKN46
六角型
紧定螺钉型
粗牙
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
紧定螺钉(SCM304)
5
0.80
9
0.2
19.6
17
9
5
3
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
BKN46-M6
BKN46
六角型
紧定螺钉型
粗牙
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
紧定螺钉(SCM304)
6
1.00
10
0.2
19.6
17
9
5
3
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
BKN46-M8
BKN46
六角型
紧定螺钉型
粗牙
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
紧定螺钉(SCM304)
8
1.25
13
0.2
21.9
19
9
5
3
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
BKN46-M10
BKN46
六角型
紧定螺钉型
粗牙
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
紧定螺钉(SCM304)
10
1.50
16
0.2
25.4
22
10
5
3
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
BKN46-M12
BKN46
六角型
紧定螺钉型
粗牙
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
紧定螺钉(SCM304)
12
1.75
17
0.2
27.7
24
10
6
4
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
BKN46-M16
BKN46
六角型
紧定螺钉型
粗牙
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
紧定螺钉(SCM304)
16
2.00
21
0.2
31.2
27
11
6
4
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
BKN46-M20
BKN46
六角型
紧定螺钉型
粗牙
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
紧定螺钉(SCM304)
20
2.50
26
0.2
37.0
32
11
6
4
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
BKN46-M24
BKN46
六角型
紧定螺钉型
粗牙
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
紧定螺钉(SCM304)
24
3.00
33
0.2
47.3
41
13
8
5
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
BKN46-M30
BKN46
六角型
紧定螺钉型
粗牙
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
紧定螺钉(SCM304)
30
3.50
39
0.5
57.7
50
16
10
6
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
BKN51-M5
BKN51
六角型
紧定螺钉型
细牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
5
0.50
9
0.2
19.6
17
9
5
3
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
BKN51-M6
BKN51
六角型
紧定螺钉型
细牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
6
0.75
10
0.2
19.6
17
9
5
3
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
BKN51-M8
BKN51
六角型
紧定螺钉型
细牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
8
1.00
13
0.2
21.9
19
9
5
3
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
BKN51-M10
BKN51
六角型
紧定螺钉型
细牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
10
1.00
16
0.2
25.4
22
10
5
3
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
BKN51-M12
BKN51
六角型
紧定螺钉型
细牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
12
1.00
17
0.2
27.7
24
10
6
4
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
BKN51-M15
BKN51
六角型
紧定螺钉型
细牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
15
1.00
21
0.2
31.2
27
11
6
4
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
BKN51-M20
BKN51
六角型
紧定螺钉型
细牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
20
1.00
26
0.2
37.0
32
11
6
4
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表