BKJ03 04 - 精密锁紧螺母 进口型 U型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bkj03_04.prj},{NB=BKJ03-M10-0.75},{CODE=BKJ03},{TYPE=U type/import type},{MAT=45},{MAT1=S45C},{M=M10},{DD1=0/-0.5},{D1=0/-0.5},{GG1=±0.2},{E1=0/-0.5},{LINK=website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
国标
ⁿ/ₐ
MAT1
相当
ⁿ/ₐ
PIT
螺距
[mm]
DD
d 尺寸
[mm]
DD1
d 公差
[mm]
D
D 尺寸
[mm]
D1
D 公差
[mm]
H
H 尺寸
[mm]
H1
H 公差
[mm]
B
[mm]
GG
g 尺寸
[mm]
GG1
g 公差
[mm]
TT
t
[mm]
E
E 尺寸
[mm]
E1
E 公差
[mm]
WEI
重量
[g]
BKJ03-M10-0.75
BKJ03
U型/进口型
45
S45C
0.75
13.5
0/-0.5
18
0/-0.5
5.2
±0.3
4.0
3
±0.2
1.8
14.4
0/-0.5
4.5
BKJ04-M8-0.75
BKJ04
U型/进口型
Q235
SS400
0.75
12.0
0/-0.5
16
0/-0.5
5.3
±0.3
4.3
3
±0.2
1.5
13.0
0/-0.5
4.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表