BBK6800 6210-2RZS - 深沟球轴承·带橡胶密封圈型·不带油脂型·非接触式/接触式
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bbk6800_6210-2rzs.prj},{NB=BBK6210-2RZ},{CODE=BBK},{CODE1=6},{ZCJD=GB/T307.1 6ji},{CODE2=2RZ(shuangmiandaixiangjiaomifengquanfeijiechushi)},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{MAT2=dingjingxiangjiao},{TYPE=BBK6210-2RZ},{DD=50},{D=90},{B=20},{RR1=1.1},{CR=35.00},{COR=23.20},{RPM=4800},{DBMIN=56.5},{DBMAX=60.0},{DA=83.500},{RR=1.0},{GG=459},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
CODE1
轴承类型代码
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
CODE2
后置代码
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质(相当)
ⁿ/ₐ
MAT2
密封圈材质
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
多棱型
[mm]
RR1
r1
[mm]
CR
径向基本额定负载Cr(动)
[KN]
COR
径向基本额定负载Cor(静)
[KN]
RPM
容许转速
[1/min]
DBMIN
安装尺寸db(min)
[mm]
DBMAX
安装尺寸db(max)
[mm]
DA
安装尺寸da(max)
[mm]
RR
安装尺寸r(max)
[mm]
GG
重量(参考)
[g]
BBK6800-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 6级
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BBK6800-2RZ
10
19
5
0.3
1.72
0.84
24000
12.0
12.0
17.000
0.3
5
BBK6900-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 6级
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BBK6900-2RZ
10
22
6
0.3
2.70
1.27
22000
12.0
12.5
20.000
0.3
9
BBK6000-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 6级
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BBK6000-2RZ
10
26
8
0.3
4.55
1.96
22000
12.0
12.5
24.000
0.3
18
BBK6200-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 6级
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BBK6200-2RZ
10
30
9
0.6
5.10
2.39
18000
14.0
16.0
26.000
0.6
32
BBK6300-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 6级
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BBK6300-2RZ
10
35
11
0.6
8.10
3.45
17000
14.0
16.5
31.000
0.6
52
BBK6801-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 6级
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BBK6801-2RZ
12
21
5
0.3
1.92
1.04
20000
14.0
14.0
19.000
0.3
10
BBK6901-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 6级
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BBK6901-2RZ
12
24
6
0.3
2.89
1.46
20000
14.0
14.5
22.000
0.3
10
BBK6001-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 6级
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BBK6001-2RZ
12
28
8
0.3
5.10
2.37
18000
14.0
15.5
26.000
0.3
22
BBK6201-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 6级
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BBK6201-2RZ
12
32
10
0.6
6.10
2.75
17000
16.0
17.0
28.000
0.6
37
BBK6301-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 6级
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BBK6301-2RZ
12
37
12
1.0
9.70
4.20
16000
17.0
18.0
32.000
1.0
60
BBK6802-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 6级
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BBK6802-2RZ
15
24
5
0.3
2.07
1.26
17000
17.0
17.0
22.000
0.3
15
BBK6902-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 6级
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BBK6902-2RZ
15
28
7
0.3
3.65
2.00
17000
17.0
17.0
26.000
0.3
15
BBK6002-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 6级
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BBK6002-2RZ
15
32
9
0.3
5.60
2.83
15000
17.0
19.0
30.000
0.3
31
BBK6202-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 6级
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BBK6202-2RZ
15
35
11
0.6
7.65
3.60
14000
19.0
20.5
31.000
0.6
45
BBK6302-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 6级
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BBK6302-2RZ
15
42
13
1.0
11.40
5.45
13000
20.0
22.5
37.000
1.0
83
BBK6803-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 6级
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BBK6803-2RZ
17
26
5
0.3
2.63
1.57
15000
19.0
19.0
24.000
0.3
19
BBK6903-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 6级
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BBK6903-2RZ
17
30
7
0.3
4.60
2.55
15000
19.0
19.5
28.000
0.3
19
BBK6003-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 6级
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BBK6003-2RZ
17
35
10
0.3
6.00
3.25
13000
19.0
21.5
33.000
0.3
41
BBK6203-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 6级
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BBK6203-2RZ
17
40
12
0.6
9.55
4.60
12000
21.0
23.5
36.000
0.6
67
BBK6303-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 6级
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BBK6303-2RZ
17
47
14
1.0
13.60
6.65
11000
22.0
25.5
42.000
1.0
113
BBK6804-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 6级
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BBK6804-2RZ
20
32
7
0.3
4.00
2.47
13000
22.0
22.0
30.000
0.3
17
BBK6904-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 6级
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BBK6904-2RZ
20
37
9
0.3
6.40
3.70
12000
22.0
24.0
35.000
0.3
37
BBK6004-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 6级
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BBK6004-2RZ
20
42
12
0.6
9.40
5.00
11000
24.0
25.5
38.000
0.6
68
BBK6204-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 6级
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BBK6204-2RZ
20
47
14
1.0
12.80
6.60
11000
25.0
26.5
42.000
1.0
107
BBK6304-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 6级
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BBK6304-2RZ
20
52
15
1.1
15.90
7.90
11000
26.5
28.0
45.500
1.0
145
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表