LJG07 08 - 30度梯形丝杠组件,加宽方型螺帽,固定侧+支持侧
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E5-梯形丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e5/ljg07_08.prj},{NB=LJG07-D12-2-L120-S2},{CODE=LJG07},{ROT=Left-right rotation},{TYPE=Fixed side+support side, widened square nut},{MAT1=S45C},{MAT2=brass},{SUR1=blackend},{D=12},{L=120.0},{S=2},{CLE1=Within 0.1mm},{CLE2=Within 0.3mm},{ZZFE=N/A},{FE=0.0},{FW=0.0},{FY=0.0},{ZZRM=N/A},{RM=0},{ZZKE=N/A},{KE=0.0},{C1=0.0},{ZZZE=N/A},{W3=0},{A=0.0},{LINK=webxxx},{PPATH=ljg07_08/assem/ljg07_08_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
ROT
旋向
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
丝杠材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺帽材质
ⁿ/ₐ
SUR1
丝杠表面处理
ⁿ/ₐ
PIT
螺距
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
C
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
M11
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
F
[mm]
R
[mm]
EE
e
[mm]
EETOL
e 公差
[mm]
MM
m
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
K
[mm]
CLE1
轴向间隙
ⁿ/ₐ
CLE2
径向间隙
ⁿ/ₐ
N
动态容许推力
ⁿ/ₐ
TRA
理论传动效率
ⁿ/ₐ
LJG07-D12-2-L120-S2
LJG07
左右旋
固定侧+支持侧,加宽方型螺帽
S45C
黄铜
发黑
2
11
39
22
20
30
26
10
5
M5
5
12
10
8
5.0
+0.075/0
0.70
7
26
8
12
M8*1.0
8
6
10
5
0.1mm以内
0.3mm以内
3.90
约等于32%
LJG08-D12-2-L120-S2
LJG08
左右旋
固定侧+支持侧,加宽方型螺帽
SUS303
黄铜
-
2
11
39
22
20
30
26
10
5
M5
5
12
10
8
5.0
+0.075/0
0.70
7
26
8
12
M8*1.0
8
6
10
5
0.1mm以内
0.3mm以内
3.90
约等于32%
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表