LEF20 - 丝杠支座组件,整合型传动座,高型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/lef20.prj},{NB=LEF20-d25-F90-h48},{CODE=LEF20},{TYPE=Integrated transmission seat, high type},{MAT=cast iron},{MAT1=S45C},{SUR=Blackening},{DD=25},{F=90},{Z=8},{D2=67},{B=110},{P=85},{L=154},{E=70},{E1=60},{S=11},{Q=17},{TT1=13},{TT2=11},{H=80},{H1=70},{W1=64},{T1=35},{T2=12},{T3=59},{T4=14},{LINK=webxxx},{A3=MIN},{PPATH=lef20/assem/lef20_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
1 材质
ⁿ/ₐ
MAT1
3,4,6材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HH
[mm]
SYDJ
适用电机类型
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
PCD
[mm]
M
[mm]
Z
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
S
[mm]
Q
[mm]
TT1
[mm]
TT2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
M1
[mm]
SGZZ
支撑侧建议丝杠支座
ⁿ/ₐ
DJGG1
建议电机规格-止口规格
ⁿ/ₐ
DJGG2
建议电机规格-安装P.C.D
[mm]
LINK
网址
ⁿ/ₐ
LEF20-d25-F90-h48
LEF20
整合型传动座,高型
铸铁
S45C
发黑
48
伺服电机
80
100
M6
8
67
110
85
154
平底
70
60
11
17
13
11
80
70
64
35
12
59
14
M25x1.5
LEB71-25
80
100
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表