LEF10 - 丝杠支座组件 整合型传动座 低型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/lef10.prj},{NB=LEF10-d12-F57-h25},{CODE=LEF10},{TYPE=Integrated transmission seat, low type},{MAT=cast iron},{MAT1=S45C},{SUR=Blackening},{DD=12},{F=57},{HH=25},{Z=6},{D2=36},{B=65},{P=46},{P1=50},{L=83},{E=64},{E1=13},{E2=24},{S=6.6},{Q=11},{TT=2},{W1=34},{T1=19},{T2=5},{T3=29.5},{T4=5.5},{M11=12},{M1P=1.0},{LINK=Webxxx},{PPATH=lef10/assem/lef10_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
1 材质
ⁿ/ₐ
MAT1
3,4,6材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
AMT
适用电机类型
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
M
[mm]
Z
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
S
[mm]
Q
[mm]
TT
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
M1
[mm]
RSS
支撑侧建议丝杠支座
ⁿ/ₐ
RMS
止口规格建议电机规格
[mm]
IRMS
安装P.C.D建议电机规格
[mm]
LEF10-d12-F57-h25
LEF10
整合型传动座,低型
铸铁
S45C
发黑
12
步进电机
38.1
66.7
M4
6
36
65
46
50
83
74
64
13
24
6.6
11
2
42
26
34
19
5
29.5
5.5
M12x1.0
LEB71-12
38.1
66.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表