LEF01 - 丝杠支座组件 整合型传动座 标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/lef01.prj},{NB=LEF01-d10-F60-h20},{CODE=LEF01},{TYPE=Integrated transmission seat, standard type},{MAT=cast iron},{MAT1=S45C},{SUR=Blackening},{DD=10},{F=60},{HH=20},{Z=6},{D2=36},{L=83},{E=32},{E1=40},{TT=2},{W1=34},{T2=5},{T3=29.5},{T4=5.5},{LINK=webxxx},{PPATH=lef01/assem/lef01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
1 材质
ⁿ/ₐ
MAT1
3,4,6材质
[mm]
SUR
表面处理(传动座本体,压板,间隔环,锁紧螺母)
ⁿ/ₐ
AMT
适用电机类型
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
M
[mm]
Z
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
S
[mm]
Q
[mm]
TT
t
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
M1
[mm]
RES
建议丝杠支座(支撑侧)
ⁿ/ₐ
REMS
建议电机规格(止口规格)
[mm]
REMI
建议电机规格(安装P.C.D)
[mm]
LEF01-d10-F60-h20
LEF01
整合型传动座,标准型
铸铁
S45C
发黑
伺服电机
50.0
70.0
M5
6
36
63
50
83
74
32
40
6.6
11.0
2
37
21
34
16
5
29.5
5.5
M10x1.0
LEB77-10
50.0
70.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表