LCC67 - 压轧滚珠丝杠 / 轴径8,导程1/5/8 /标准螺帽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/lcc67.prj},{NB=LCC67-8-1-L100},{CODE=LCC67},{TYPE=Standard nut type},{AC=C7},{MAT1=S55C},{MAT2=SCM415H},{HT1=high frequency},{HT2=Carburizing and quenching},{HRD1=58~62HRC},{HRD2=58~62HRC},{SSD=8},{LEAD=1},{L=100},{TR=Right hand},{LACE=N/A},{LE=0},{LBB=N/A},{LFF=N/A},{LJK=N/A},{LJ=0},{LK=0},{LINK=webxxx},{PPATH=lcc67/assem/lcc67_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
AC
精度等级
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(丝杠)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(螺帽)
ⁿ/ₐ
HT1
热处理(丝杠)
ⁿ/ₐ
HT2
热处理(螺帽)
ⁿ/ₐ
HRD1
硬度(丝杠)
ⁿ/ₐ
HRD2
硬度(螺帽)
ⁿ/ₐ
SSD
丝杆直径
[mm]
Y
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
BD
滚珠直径
[mm]
NUM
螺母环圈数
ⁿ/ₐ
TR
螺纹旋向
ⁿ/ₐ
LOAD1
基本额定负载(C(动)kN)
ⁿ/ₐ
LOAD2
基本额定负载(CO(静)kN)
ⁿ/ₐ
LCC67-8-1-L100
LCC67
标准螺帽型
C7
S55C
SCM415H
高频
渗碳淬火
58~62HRC
58~62HRC
8
55.5
14
14
4.0
21
27
16
3.4
0.800
4
右旋
1.60
2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表