LCA58 LCA68 - 研磨滚珠丝杠 标准螺帽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/lca58_lca68.prj},{NB=LCA58-4-1-L60},{CODE=LCA58},{TYPE=Standard Nut Type},{ACCURACY=C5},{MAT1=GCr15},{MAT2=GCr15},{SCREW1=high frequency},{NUT2=high frequency},{HARDNESS1=58~62HRC},{HARDNESS2=58~62HRC},{DIAMETER=4},{LEAD=1},{L=60},{D=10},{A=12},{T=3},{BALL=0.8},{NUMBER=3},{THREAD=right-handed},{LOAD1=0.56},{LOAD2=0.79},{LA=N/A},{LBBB=N/A},{ZZLC=N/A},{ZZLE=N/A},{LE=0},{PPATH=lca58_lca68/assem/lca58_lca68_asmtpl.prj},{SHA=Round flange/square type},{SUP=LEB11-4(P1512)/LEB31-4(P15117)},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACCURACY
精度等级
ⁿ/ₐ
MAT1
丝杆材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺帽材质
ⁿ/ₐ
SCREW1
丝杆热处理
ⁿ/ₐ
NUT2
螺帽热处理
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
丝杆硬度
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
螺帽硬度
ⁿ/ₐ
DIAMETER
丝杆轴径
[mm]
LEAD
导程
[mm]
Y
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
BALL
滚珠直径
[mm]
NUMBER
螺母环圈数
ⁿ/ₐ
THREAD
螺纹旋向
ⁿ/ₐ
LOAD1
基本额定负载(动负载)
[kN]
LOAD2
基本额定负载(静负载)
[kN]
SHA
支座形状
ⁿ/ₐ
SUP
推荐丝杠支撑座(页码)
ⁿ/ₐ
LCA58-4-1-L60
LCA58
标准螺帽型
C5
GCr15
GCr15
高频
高频
58~62HRC
58~62HRC
4
1
21
10
12
3
0.8
3
右旋
0.56
0.79
Round flange/square type
LEB11-4(P1512)/LEB31-4(P1...
LCA68-4-1-L60
LCA68
标准螺帽型
C3
GCr15
GCr15
高频
高频
58~62HRC
58~62HRC
4
1
21
10
12
3
0.8
3
右旋
0.56
0.79
Round flange/square type
LEB11-4(P1512)/LEB31-4(P1...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表