ICB51 56B - 高度调整块·直线导轨用·经济型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/icb51_56b.prj},{NB=ICB56-42-L280-T20},{CODE=ICB56},{TYPE=jingjixing/dange},{GMAT=LF2},{XMAT=A5052},{SUR=benseyangjiyanghua},{GG=42},{L=280},{LPOOL=280,360,440,520,600,680,760},{T=20},{TPOOL=[20:65/1]},{W=30},{B=20},{A=80},{B1=60},{A1=80},{M=M6},{M1=6},{DD=10.5},{DD1=17.5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
GMAT
国标材质
ⁿ/ₐ
XMAT
相当材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
GG
规格(直线导轨高度H)
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
A1
[mm]
M
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
MK
M孔数
[mm]
XK
X孔数
[mm]
ICB51-24-L160-T10
ICB51
经济型/单个
Q235
SS400
无电解镀镍
24
16
20
60
50
60
M3
5.3
9.5
6
3
2
ICB51-28-L220-T15
ICB51
经济型/单个
Q235
SS400
无电解镀镍
28
22
20
60
50
60
M5
6.3
11.0
7
4
3
ICB51-33-L220-T20
ICB51
经济型/单个
Q235
SS400
无电解镀镍
33
25
20
60
50
60
M6
8.5
14.0
9
4
3
ICB51-42-L280-T20
ICB51
经济型/单个
Q235
SS400
无电解镀镍
42
30
20
80
60
80
M6
10.5
17.5
11
4
3
ICB56-24-L160-T10
ICB56
经济型/单个
LF2
A5052
本色阳极氧化
24
16
20
60
50
60
M3
5.3
9.5
6
3
2
ICB56-28-L220-T15
ICB56
经济型/单个
LF2
A5052
本色阳极氧化
28
22
20
60
50
60
M5
6.3
11.0
7
4
3
ICB56-33-L220-T20
ICB56
经济型/单个
LF2
A5052
本色阳极氧化
33
25
20
60
50
60
M6
8.5
14.0
9
4
3
ICB56-42-L280-T20
ICB56
经济型/单个
LF2
A5052
本色阳极氧化
42
30
20
80
60
80
M6
10.5
17.5
11
4
3
ICB51B-24-L160-T10
ICB51B
经济型/1套(2个)
Q235
SS400
无电解镀镍
24
16
20
60
50
60
M3
5.3
9.5
6
3
2
ICB51B-28-L220-T15
ICB51B
经济型/1套(2个)
Q235
SS400
无电解镀镍
28
22
20
60
50
60
M5
6.3
11.0
7
4
3
ICB51B-33-L220-T20
ICB51B
经济型/1套(2个)
Q235
SS400
无电解镀镍
33
25
20
60
50
60
M6
8.5
14.0
9
4
3
ICB51B-42-L280-T20
ICB51B
经济型/1套(2个)
Q235
SS400
无电解镀镍
42
30
20
80
60
80
M6
10.5
17.5
11
4
3
ICB56B-24-L160-T10
ICB56B
经济型/1套(2个)
LF2
A5052
本色阳极氧化
24
16
20
60
50
60
M3
5.3
9.5
6
3
2
ICB56B-28-L220-T15
ICB56B
经济型/1套(2个)
LF2
A5052
本色阳极氧化
28
22
20
60
50
60
M5
6.3
11.0
7
4
3
ICB56B-33-L220-T20
ICB56B
经济型/1套(2个)
LF2
A5052
本色阳极氧化
33
25
20
60
50
60
M6
8.5
14.0
9
4
3
ICB56B-42-L280-T20
ICB56B
经济型/1套(2个)
LF2
A5052
本色阳极氧化
42
30
20
80
60
80
M6
10.5
17.5
11
4
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表