OFM01 - 无油衬套·铜合金·直柱型·带油槽型·内径F7外径m6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/ofm01.prj},{NB=OFM01-d15-L12},{CODE=OFM01},{TYPE=A-B},{MAT=High Strength Brass sp2 Inlay Solid Lubricant},{ID=F7},{DI=m6},{DD=15},{DDTHE=+0.034/+0.016},{L=12},{LTHE=-0.1/-0.3},{LPOOL=12,15,16,20,25},{D=21},{DTHE=+0.021/+0.008},{R=1.0},{R1=0.5},{LD=M4X8},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ID
内径公差
ⁿ/ₐ
DI
外径公差
ⁿ/ₐ
DD
d F7
[mm]
DDTHE
d公差
ⁿ/ₐ
LTHE
L公差
ⁿ/ₐ
D
D m6
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
R
[mm]
LD
紧定螺钉
ⁿ/ₐ
OFM01-d10-L10
OFM01
直柱型·带油槽型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
10
+0.028/+0.013
-0.1/-0.3
14
+0.018/+0.007
0.5
M4X8
OFM01-d12-L10
OFM01
直柱型·带油槽型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
12
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
18
+0.018/+0.007
1.0
M4X8
OFM01-d13-L10
OFM01
直柱型·带油槽型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
13
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
19
+0.021/+0.008
1.0
M4X8
OFM01-d15-L12
OFM01
直柱型·带油槽型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
15
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
21
+0.021/+0.008
1.0
M4X8
OFM01-d16-L12
OFM01
直柱型·带油槽型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
16
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
22
+0.021/+0.008
1.0
M4X8
OFM01-d20-L12
OFM01
直柱型·带油槽型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
20
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
28
+0.021/+0.008
1.5
M5X8
OFM01-d25-L15
OFM01
直柱型·带油槽型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
25
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
33
+0.025/+0.009
1.5
M5X8
OFM01-d30-L16
OFM01
直柱型·带油槽型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
m6
30
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
38
+0.025/+0.009
1.5
M5X8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表