XYN51 66 - 经济型·空气用管接头·标准·管套型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/xyn51_66.prj},{NB=XYN56-06SM-1},{CODE=XYN56},{TYPE=Standard Tube type SM},{MAT1=Carbon Steel},{MAT2=Carbon Steel},{SUR=Chrome},{SPE=06SM-1},{L=64.0},{D=35},{S=30},{A=16.0},{T=R3/4},{TPOOL=0.0},{DD=18.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
GB 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当 材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
T
ⁿ/ₐ
TPOOL
tpool
[mm]
DD
d
[mm]
XYN51-02SF
XYN51
标准型 管套型 SF内螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
02SF
58.5
26
22
13.0
Rc1/4
0.0
8.0
XYN51-03SF
XYN51
标准型 管套型 SF内螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
03SF
58.5
26
22
13.0
Rc3/8
0.0
10.0
XYN51-04SF
XYN51
标准型 管套型 SF内螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
04SF
58.5
26
22
14.0
Rc1/2
0.0
10.0
XYN51-04SF-1
XYN51
标准型 管套型 SF内螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
04SF-1
63.0
30
24
14.0
Rc1/2
0.0
12.0
XYN51-06SF
XYN51
标准型 管套型 SF内螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
06SF
65.0
30
30
16.0
Rc3/4
0.0
12.0
XYN51-06SF-1
XYN51
标准型 管套型 SF内螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
06SF-1
62.0
35
32
16.0
Rc3/4
0.0
14.0
XYN51-08SF
XYN51
标准型 管套型 SF内螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
08SF
66.0
35
36
20.0
Rc1
0.0
14.0
XYN56-02SM
XYN56
标准型 管套型 SM外螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
02SM
59.0
26
22
13.0
R1/4
0.0
7.0
XYN56-03SM
XYN56
标准型 管套型 SM外螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
03SM
59.0
26
22
13.0
R3/8
0.0
10.0
XYN56-04SM
XYN56
标准型 管套型 SM外螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
04SM
64.5
26
22
18.0
R1/2
0.0
10.0
XYN56-04SM-1
XYN56
标准型 管套型 SM外螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
04SM-1
63.0
30
24
14.0
R1/2
0.0
11.0
XYN56-06SM
XYN56
标准型 管套型 SM外螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
06SM
67.0
30
27
18.0
R3/4
0.0
11.0
XYN56-06SM-1
XYN56
标准型 管套型 SM外螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
06SM-1
64.0
35
30
16.0
R3/4
0.0
18.0
XYN56-08SM
XYN56
标准型 管套型 SM外螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
08SM
70.0
35
36
20.0
R1
0.0
25.0
XYN61-01SH
XYN61
标准型 管套型 SH管安装型
碳钢
碳钢
镀铬
01SH
64.5
26
22
25.0
7
7.0
3.5
XYN61-02SH
XYN61
标准型 管套型 SH管安装型
碳钢
碳钢
镀铬
02SH
76.0
26
22
30.0
9
9.0
5.0
XYN61-03SH
XYN61
标准型 管套型 SH管安装型
碳钢
碳钢
镀铬
03SH
76.0
26
22
30.0
11
11.0
7.0
XYN61-04SH
XYN61
标准型 管套型 SH管安装型
碳钢
碳钢
镀铬
04SH
81.0
26
22
35.0
13
13.0
9.0
XYN61-04SH-1
XYN61
标准型 管套型 SH管安装型
碳钢
碳钢
镀铬
04SH-1
79.0
30
24
30.0
16
16.0
10.0
XYN61-06SH
XYN61
标准型 管套型 SH管安装型
碳钢
碳钢
镀铬
06SH
89.0
30
24
40.0
20.5
20.5
14.0
XYN61-06SH-1
XYN61
标准型 管套型 SH管安装型
碳钢
碳钢
镀铬
06SH-1
89.0
35
32
40.0
20.5
20.5
14.0
XYN61-08SH
XYN61
标准型 管套型 SH管安装型
碳钢
碳钢
镀铬
08SH
99.0
35
32
50.0
27
27.0
20.0
XYN66-01SP
XYN66
标准型 管套型 SP螺帽拧入型
碳钢
碳钢
镀铬
01SP
53.0
25
22
11.5
6*4
0.0
3.0
XYN66-02SP
XYN66
标准型 管套型 SP螺帽拧入型
碳钢
碳钢
镀铬
02SP
54.5
25
22
13.0
8*5
0.0
4.0
XYN66-03SP
XYN66
标准型 管套型 SP螺帽拧入型
碳钢
碳钢
镀铬
03SP
56.5
25
22
15.0
10*6.5
0.0
5.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表