XYN01 16 - 经济型·空气用管接头·标准·螺塞型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/xyn01_16.prj},{NB=XYN06-03PM},{CODE=XYN06},{TYPE=Standard Plug type PM},{MAT1=Carbon Steel},{MAT2=Carbon Steel},{SUR=Chrome},{SPE=03PM},{L=41.0},{C=23},{S=17},{A=13.0},{T=R3/8},{DD=6.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
GB 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当 材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
L
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
T
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
XYN01-02PF
XYN01
标准型 螺塞型 PF内螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
02PF
39.0
23
17
13.0
Rc1/4
6.0
XYN01-03PF
XYN01
标准型 螺塞型 PF内螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
03PF
39.0
23
19
13.0
Rc3/8
6.0
XYN01-04PF
XYN01
标准型 螺塞型 PF内螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
04PF
41.0
23
24
14.0
Rc1/2
6.0
XYN01-04PF-1
XYN01
标准型 螺塞型 PF内螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
04PF-1
45.0
27
24
14.0
Rc1/2
8.5
XYN01-06PF
XYN01
标准型 螺塞型 PF内螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
06PF
47.0
27
30
16.0
Rc3/4
8.5
XYN01-06PF-1
XYN01
标准型 螺塞型 PF内螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
06PF-1
43.5
26
32
16.0
Rc3/4
10.5
XYN01-08PF
XYN01
标准型 螺塞型 PF内螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
08PF
45.5
26
36
20.0
Rc1
10.5
XYN06-02PM
XYN06
标准型 螺塞型 PM外螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
02PM
42.0
23
14
13.0
R1/4
6.0
XYN06-03PM
XYN06
标准型 螺塞型 PM外螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
03PM
41.0
23
17
13.0
R3/8
6.0
XYN06-04PM
XYN06
标准型 螺塞型 PM外螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
04PM
47.0
23
22
18.0
R1/2
6.0
XYN06-04PM-1
XYN06
标准型 螺塞型 PM外螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
04PM-1
54.0
27
22
14.0
R1/2
8.5
XYN06-06PM
XYN06
标准型 螺塞型 PM外螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
06PM
55.0
27
27
16.0
R3/4
8.5
XYN06-06PM-1
XYN06
标准型 螺塞型 PM外螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
06PM-1
50.0
26
27
16.0
R3/4
10.5
XYN06-08PM
XYN06
标准型 螺塞型 PM外螺纹型
碳钢
碳钢
镀铬
08PM
56.0
26
36
20.0
R1
10.5
XYN16-01PP
XYN16
标准型 螺塞型 PP螺帽拧入型
碳钢
碳钢
镀铬
01PP
36.5
23
14
11.5
6*4
6.0
XYN16-02PP
XYN16
标准型 螺塞型 PP螺帽拧入型
碳钢
碳钢
镀铬
02PP
38.0
23
14
13.0
8*5
6.0
XYN16-03PP
XYN16
标准型 螺塞型 PP螺帽拧入型
碳钢
碳钢
镀铬
03PP
40.0
23
17
15.0
10*6.5
6.0
XYN16-04PP
XYN16
标准型 螺塞型 PP螺帽拧入型
碳钢
碳钢
镀铬
04PP
41.5
23
22
15.5
12*8
8.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表