J-XZQ01 - 精密型·压力表·直接头
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xzq01.prj},{NB=J-XZQ01-D15-M5},{CODE=J-XZQ01},{TYPE=Pressure gauge Direct head type},{MAT1=Brass},{MAT2=Brass},{SUR=Nickel-plated},{D=15},{MOD=M5},{R=M5*0.8},{A=3},{B=16.5},{L=13.5},{WEI=6},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
金属主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺纹部 材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MOD
公称型号
ⁿ/ₐ
R
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-XZQ01-D15-M5
J-XZQ01
压力表直接头型
黄铜
黄铜
镀镍
15
M5
M5*0.8
3
16.5
13.5
6
J-XZQ01-D15-1
J-XZQ01
压力表直接头型
黄铜
黄铜
镀镍
15
01 (锡青铜)
R1/8
8
21.0
17.0
8
J-XZQ01-D15-2
J-XZQ01
压力表直接头型
黄铜
黄铜
镀镍
15
2
R1/4
11
24.0
18.0
16.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表