J-XYX21 22 - 精密型·空气用管接头·管塞·端插直接头
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xyx21_22.prj},{NB=J-XYX21-D6},{CODE=J-XYX21},{TYPE=Pipe plug End plug Direct head},{MAT=Brass},{SUR=Nickel-plated},{D=6},{D1=5.4},{B=22.6},{L=9.9},{P=10},{C=11.7},{AREA=11.4},{WEI=5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
AREA
有效截面积
[mm^2]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-XYX21-D4
J-XYX21
管塞端插直接头
黄铜
镀镍
4
3.5
21.1
9.2
8
10.9
4.2
4
J-XYX21-D6
J-XYX21
管塞端插直接头
黄铜
镀镍
6
5.4
22.6
9.9
10
11.7
11.4
5
J-XYX22-D6
J-XYX22
管塞端插直接头
含玻璃的PBT
-
6
0.0
38.8
0.0
16
17.0
12.5
7
J-XYX22-D8
J-XYX22
管塞端插直接头
含玻璃的PBT
-
8
0.0
38.7
0.0
16
18.1
23.3
7
J-XYX22-D10
J-XYX22
管塞端插直接头
含玻璃的PBT
-
10
0.0
45.2
0.0
20
20.2
33.8
13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表