J-XYH06 - 精密型·高速旋转接头·弯接头·外螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xyh06.prj},{NB=J-XYH06-D6-2},{CODE=J-XYH06},{TYPE=External thread Elbow},{MAT=PBT+Brass},{SUR=Nickel-plated},{D=6},{MOD=2},{R=R1/4},{A=11},{B1=47.5},{B2=16.5},{L=47.7},{P1=12.5},{P2=16.6},{C=17.0},{E=22.8},{S=17},{RPM=1200},{GG=150},{AREA=10.5},{WEI=53},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体 材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MOD
公称型号
ⁿ/ₐ
R
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
L
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
RPM
容许转速(r.p.m)
[mm]
GG
空转扭矩(g-cm)
[cm]
AREA
有效截面积
[mm^2]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-XYH06-D4-M5
J-XYH06
外螺纹弯接头
PBT+黄铜
镀镍
4
M5
M5
3
33.7
13.2
35.7
10.0
11.6
14.9
19.7
12
1500
150
2.2
21
J-XYH06-D4-1
J-XYH06
外螺纹弯接头
PBT+黄铜
镀镍
4
01 (锡青铜)
R1/8
8
38.2
13.2
39.2
10.0
11.6
14.9
19.7
12
1500
150
4.1
26
J-XYH06-D6-1
J-XYH06
外螺纹弯接头
PBT+黄铜
镀镍
6
01 (锡青铜)
R1/8
8
44.5
16.5
46.7
12.5
16.6
17.0
22.8
17
1200
150
10
47
J-XYH06-D6-2
J-XYH06
外螺纹弯接头
PBT+黄铜
镀镍
6
2
R1/4
11
47.5
16.5
47.7
12.5
16.6
17.0
22.8
17
1200
150
10.5
53
J-XYH06-D8-1
J-XYH06
外螺纹弯接头
PBT+黄铜
镀镍
8
01 (锡青铜)
R1/8
8
45.5
17.5
48.7
14.5
16.6
18.2
25.7
17
1200
150
11.5
50
J-XYH06-D8-2
J-XYH06
外螺纹弯接头
PBT+黄铜
镀镍
8
2
R1/4
11
48.5
17.5
49.7
14.5
16.6
18.2
25.7
17
1200
150
13
56
J-XYH06-D10-3
J-XYH06
外螺纹弯接头
PBT+黄铜
镀镍
10
3
R3/8
12
56.9
21.4
59.3
17.5
23.6
20.7
29.5
24
900
250
27.2
109
J-XYH06-D10-4
J-XYH06
外螺纹弯接头
PBT+黄铜
镀镍
10
4
R1/2
15
59.9
21.4
60.4
17.5
23.6
20.7
29.5
24
900
250
27
126
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表