J-WES81 82 - 精密型·常规型真空吸盘·吸盘
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/j-wes81_82_asmtab.prj},{NB=J-WES81-d50},{CODE=J-WES81},{TYPE=tan huan shi zhi jie},{OM=luo wen},{SM=NBR},{COLOR=BLACK},{DD=50},{B=62.0},{M=14},{MP=1},{L1=18.0},{L2=50.3},{P=19},{S=5.8},{H1=17},{H2=12},{N=7.9-15.0},{GG=75.5},{PPATH=j-wes81_82/assem/j-wes81_82_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
[mm]
TYPE
类型
[mm]
OM
接管方式
[mm]
SM
吸盘材质
[mm]
COLOR
颜色
[mm]
DD
盘径(d)
[mm]
B
B最小单位1
[mm]
M
内螺纹型
[mm]
MP
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
P
P 最小单位1
[mm]
S
行程
[mm]
H1
对边
[mm]
H2
对边
[mm]
N
弹簧最大载荷
[mm]
GG
重量(参考)
[mm]
J-WES81-d15
J-WES81
弹簧式直接安装型
螺纹型
丁腈橡胶NBR
黑色
15
53.0
14
1
10.0
41.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
56.0
J-WES81-d20
J-WES81
弹簧式直接安装型
螺纹型
丁腈橡胶NBR
黑色
20
55.0
14
1
11.0
43.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
58.5
J-WES81-d25
J-WES81
弹簧式直接安装型
螺纹型
丁腈橡胶NBR
黑色
25
56.0
14
1
12.0
44.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
59.0
J-WES81-d30
J-WES81
弹簧式直接安装型
螺纹型
丁腈橡胶NBR
黑色
30
58.0
14
1
14.0
46.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
61.0
J-WES81-d40
J-WES81
弹簧式直接安装型
螺纹型
丁腈橡胶NBR
黑色
40
61.5
14
1
17.5
49.8
19
5.8
17
12
7.9-15.0
69.0
J-WES81-d50
J-WES81
弹簧式直接安装型
螺纹型
丁腈橡胶NBR
黑色
50
62.0
14
1
18.0
50.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
75.5
J-WES82-d15
J-WES82
弹簧式直接安装型
螺纹型
F
灰色
15
53.0
14
1
10.0
41.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
56.0
J-WES82-d20
J-WES82
弹簧式直接安装型
螺纹型
F
灰色
20
55.0
14
1
11.0
43.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
58.5
J-WES82-d25
J-WES82
弹簧式直接安装型
螺纹型
F
灰色
25
56.0
14
1
12.0
44.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
59.0
J-WES82-d30
J-WES82
弹簧式直接安装型
螺纹型
F
灰色
30
58.0
14
1
14.0
46.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
61.0
J-WES82-d40
J-WES82
弹簧式直接安装型
螺纹型
F
灰色
40
61.5
14
1
17.5
49.8
19
5.8
17
12
7.9-15.0
69.0
J-WES82-d50
J-WES82
弹簧式直接安装型
螺纹型
F
灰色
50
62.0
14
1
18.0
50.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
75.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表