WJN01 - 油压缓冲器用定位螺母侧负荷适配器/六角型/圆型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wjn01.prj},{NB=WJN01-14},{CODE=WJN01},{TYPE=Positioning nut},{MAT=SS400},{SUR=Black coating},{SPE=14},{M=M14x1.5},{S=19.0},{H=21.6},{L=27},{L1=10},{DD=14.5},{D=18.5},{L2=10},{TYPE1=1412/1410/1416/1425},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
S
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
螺纹深度L1
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
L2
ⁿ/ₐ
TYPE1
可配合缓冲器型号
ⁿ/ₐ
WJN01-8
WJN01
定位螺母
SS400
发黑
8
M8x1.0
11.0
12.6
14
14
0.0
0.0
0
0806
WJN01-10
WJN01
定位螺母
SS400
发黑
10
M10x1.0
12.7
14.5
16
6
10.5
0.0
0
1005/1007/1008
WJN01-12
WJN01
定位螺母
SS400
发黑
12
M12x1.0
14.0
16.0
20
7
12.5
0.0
0
1210
WJN01-14
WJN01
定位螺母
SS400
发黑
14
M14x1.5
19.0
21.6
27
10
14.5
18.5
10
1412/1410/1416/1425
WJN01-20
WJN01
定位螺母
SS400
发黑
20
M20x1.5
26.0
29.7
35
15
20.5
24.5
15
2015/2016/2020/2025/2030/...
WJN01-25
WJN01
定位螺母
SS400
发黑
25
M25x1.5
32.0
36.7
45
15
25.5
31.5
15
2525/2550/2580
WJN01-40
WJN01
定位螺母
SS400
发黑
40
M25x1.5
32.0
36.7
65
15
25.5
31.5
15
2540
WJN01-50
WJN01
定位螺母
SS400
发黑
50
M36x1.5
46.0
53.0
80
25
36.5
45.0
25
3625/3650/3660
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表