WIT51 66 - 厚臂铰链座·中央支点型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wit51_66.prj},{NB=WIT61-D12-T25-W12-H30},{CODE=WIT61},{TYPE=L type double clevis},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Black coating},{D=12},{DTOL=+0.018/0},{T=25},{W=12},{WPOOL=[12:30/1]},{WTOL=+0.15/+0.05},{H=30},{HPOOL=[30:40/1]},{A=50},{F=35},{P=12},{X=31.5},{S=9.5},{DD2=5.5},{DD1=9.5},{H1=5.5},{C=7},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差H7
[mm]
T
选择
[mm]
WTOL
W公差
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
X
[mm]
S
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
C
[mm]
WIT51-D4-T12-W4-H20
WIT51
L型单耳环型
45
S45C
发黑
4
+0.012/0
12
-0.05/-0.15
25
12
0
18.5
7.5
4.5
8.0
4.5
3
WIT51-D5-T16-W5-H20
WIT51
L型单耳环型
45
S45C
发黑
5
+0.012/0
16
-0.05/-0.15
28
12
0
22.0
9.5
5.5
9.5
5.5
4
WIT51-D5-T19-W5-H21
WIT51
L型单耳环型
45
S45C
发黑
5
+0.012/0
19
-0.05/-0.15
32
20
0
22.5
9.5
5.5
9.5
5.5
5
WIT51-D6-T16-W6-H25
WIT51
L型单耳环型
45
S45C
发黑
6
+0.012/0
16
-0.05/-0.15
28
12
0
22.0
9.5
5.5
9.5
5.5
4
WIT51-D6-T19-W6-H25
WIT51
L型单耳环型
45
S45C
发黑
6
+0.012/0
19
-0.05/-0.15
32
20
0
25.5
9.5
5.5
9.5
5.5
5
WIT51-D8-T19-W8-H25
WIT51
L型单耳环型
45
S45C
发黑
8
+0.015/0
19
-0.05/-0.15
38
25
0
28.5
9.5
5.5
9.5
5.5
5
WIT51-D8-T22-W8-H25
WIT51
L型单耳环型
45
S45C
发黑
8
+0.015/0
22
-0.05/-0.15
45
30
12
27.5
9.5
5.5
9.5
5.5
6
WIT51-D10-T19-W10-H30
WIT51
L型单耳环型
45
S45C
发黑
10
+0.015/0
19
-0.05/-0.15
45
30
12
26.0
9.5
5.5
9.5
5.5
5
WIT51-D10-T22-W10-H30
WIT51
L型单耳环型
45
S45C
发黑
10
+0.015/0
22
-0.05/-0.15
50
35
15
28.5
9.5
5.5
9.5
5.5
6
WIT51-D12-T22-W12-H30
WIT51
L型单耳环型
45
S45C
发黑
12
+0.018/0
22
-0.05/-0.15
50
35
15
28.5
9.5
5.5
9.5
5.5
6
WIT51-D12-T25-W12-H30
WIT51
L型单耳环型
45
S45C
发黑
12
+0.018/0
25
-0.05/-0.15
50
35
12
31.5
9.5
5.5
9.5
5.5
7
WIT51-D13-T22-W13-H30
WIT51
L型单耳环型
45
S45C
发黑
13
+0.018/0
22
-0.05/-0.15
50
35
15
28.5
11.5
6.5
11.0
6.5
6
WIT51-D13-T25-W13-H30
WIT51
L型单耳环型
45
S45C
发黑
13
+0.018/0
25
-0.05/-0.15
60
40
15
35.0
11.5
6.5
11.0
6.5
7
WIT51-D14-T25-W14-H35
WIT51
L型单耳环型
45
S45C
发黑
14
+0.018/0
25
-0.05/-0.15
60
40
15
35.0
11.5
6.5
11.0
6.5
7
WIT51-D14-T30-W14-H35
WIT51
L型单耳环型
45
S45C
发黑
14
+0.018/0
30
-0.05/-0.15
60
40
15
37.5
11.5
6.5
11.0
6.5
8
WIT51-D15-T25-W14-H35
WIT51
L型单耳环型
45
S45C
发黑
15
+0.018/0
25
-0.05/-0.15
60
40
15
35.0
11.5
6.5
11.0
6.5
7
WIT51-D15-T30-W14-H35
WIT51
L型单耳环型
45
S45C
发黑
15
+0.018/0
30
-0.05/-0.15
60
40
15
37.5
11.5
6.5
11.0
6.5
8
WIT51-D16-T25-W14-H35
WIT51
L型单耳环型
45
S45C
发黑
16
+0.018/0
25
-0.05/-0.15
60
40
15
35.0
11.5
6.5
11.0
6.5
7
WIT51-D16-T30-W14-H35
WIT51
L型单耳环型
45
S45C
发黑
16
+0.018/0
30
-0.05/-0.15
60
40
15
37.5
11.5
6.5
11.0
6.5
8
WIT51-D20-T30-W20-H40
WIT51
L型单耳环型
45
S45C
发黑
20
+0.021/0
30
-0.05/-0.15
65
40
17
39.0
16.0
9.0
14.0
9.0
8
WIT51-D20-T38-W20-H40
WIT51
L型单耳环型
45
S45C
发黑
20
+0.021/0
38
-0.05/-0.15
70
45
16
46.0
16.0
9.0
14.0
9.0
11
WIT51-D25-T38-W25-H40
WIT51
L型单耳环型
45
S45C
发黑
25
+0.021/0
38
-0.05/-0.15
70
45
16
46.0
16.0
9.0
14.0
9.0
11
WIT52-D4-T12-W4-H20
WIT52
L型单耳环型
45
S45C
无电解镀镍
4
+0.012/0
12
-0.05/-0.15
25
12
0
18.5
7.5
4.5
8.0
4.5
3
WIT52-D5-T16-W5-H20
WIT52
L型单耳环型
45
S45C
无电解镀镍
5
+0.012/0
16
-0.05/-0.15
28
12
0
22.0
9.5
5.5
9.5
5.5
4
WIT52-D5-T19-W5-H21
WIT52
L型单耳环型
45
S45C
无电解镀镍
5
+0.012/0
19
-0.05/-0.15
32
20
0
22.5
9.5
5.5
9.5
5.5
5
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表