WIQ51 66 - 铰链座 中央支点型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wiq51_66.prj},{NB=WIQ56-D25-W25-H40},{CODE=WIQ56},{TYPE=Central pivot type Single clevis},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{SUR=-},{D=25},{DTOL=+0.021/0},{W=25},{WPOOL=[25:35/1]},{WTOL=-0.05/-0.15},{H=40},{HPOOL=[40:50/1]},{A=65},{F=45},{P=45},{X=10.0},{S=18},{T=30},{DD2=9.0},{DD1=14.0},{H1=9.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差H7
[mm]
WTOL
W公差
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
X
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
WIQ51-D3-W3-H15
WIQ51
中央支点型单耳环型
45
S45C
发黑
3
+0.010/0
-0.05/-0.15
28
18
18
5.0
20
8
9
4.5
8.0
4.5
WIQ51-D4-W4-H20
WIQ51
中央支点型单耳环型
45
S45C
发黑
4
+0.012/0
-0.05/-0.15
28
18
18
5.0
25
10
9
4.5
8.0
4.5
WIQ51-D5-W5-H20
WIQ51
中央支点型单耳环型
45
S45C
发黑
5
+0.012/0
-0.05/-0.15
32
22
22
5.0
26
12
12
4.5
8.0
4.5
WIQ51-D6-W6-H25
WIQ51
中央支点型单耳环型
45
S45C
发黑
6
+0.012/0
-0.05/-0.15
32
22
22
5.0
33
12
12
4.5
8.0
4.5
WIQ51-D8-W8-H25
WIQ51
中央支点型单耳环型
45
S45C
发黑
8
+0.015/0
-0.05/-0.15
38
27
27
5.5
33
12
16
5.5
9.5
5.5
WIQ51-D10-W10-H30
WIQ51
中央支点型单耳环型
45
S45C
发黑
10
+0.015/0
-0.05/-0.15
38
27
27
5.5
40
14
16
5.5
9.5
5.5
WIQ51-D12-W12-H30
WIQ51
中央支点型单耳环型
45
S45C
发黑
12
+0.018/0
-0.05/-0.15
45
32
32
6.5
40
14
19
5.5
9.5
5.5
WIQ51-D13-W13-H30
WIQ51
中央支点型单耳环型
45
S45C
发黑
13
+0.018/0
-0.05/-0.15
50
35
35
7.5
40
14
19
6.5
11.0
6.5
WIQ51-D14-W14-H35
WIQ51
中央支点型单耳环型
45
S45C
发黑
14
+0.018/0
-0.05/-0.15
50
35
35
7.5
47
15
22
6.5
11.0
6.5
WIQ51-D15-W15-H35
WIQ51
中央支点型单耳环型
45
S45C
发黑
15
+0.018/0
-0.05/-0.15
50
35
35
7.5
47
15
22
6.5
11.0
6.5
WIQ51-D16-W16-H35
WIQ51
中央支点型单耳环型
45
S45C
发黑
16
+0.018/0
-0.05/-0.15
50
35
35
7.5
47
15
22
6.5
11.0
6.5
WIQ51-D20-W20-H40
WIQ51
中央支点型单耳环型
45
S45C
发黑
20
+0.021/0
-0.05/-0.15
60
40
40
10.0
54
18
25
9.0
14.0
9.0
WIQ51-D25-W25-H40
WIQ51
中央支点型单耳环型
45
S45C
发黑
25
+0.021/0
-0.05/-0.15
65
45
45
10.0
57
18
30
9.0
14.0
9.0
WIQ52-D3-W3-H15
WIQ52
中央支点型单耳环型
45
S45C
无电解镀镍
3
+0.010/0
-0.05/-0.15
28
18
18
5.0
20
8
9
4.5
8.0
4.5
WIQ52-D4-W4-H20
WIQ52
中央支点型单耳环型
45
S45C
无电解镀镍
4
+0.012/0
-0.05/-0.15
28
18
18
5.0
25
10
9
4.5
8.0
4.5
WIQ52-D5-W5-H20
WIQ52
中央支点型单耳环型
45
S45C
无电解镀镍
5
+0.012/0
-0.05/-0.15
32
22
22
5.0
26
12
12
4.5
8.0
4.5
WIQ52-D6-W6-H25
WIQ52
中央支点型单耳环型
45
S45C
无电解镀镍
6
+0.012/0
-0.05/-0.15
32
22
22
5.0
33
12
12
4.5
8.0
4.5
WIQ52-D8-W8-H25
WIQ52
中央支点型单耳环型
45
S45C
无电解镀镍
8
+0.015/0
-0.05/-0.15
38
27
27
5.5
33
12
16
5.5
9.5
5.5
WIQ52-D10-W10-H30
WIQ52
中央支点型单耳环型
45
S45C
无电解镀镍
10
+0.015/0
-0.05/-0.15
38
27
27
5.5
40
14
16
5.5
9.5
5.5
WIQ52-D12-W12-H30
WIQ52
中央支点型单耳环型
45
S45C
无电解镀镍
12
+0.018/0
-0.05/-0.15
45
32
32
6.5
40
14
19
5.5
9.5
5.5
WIQ52-D13-W13-H30
WIQ52
中央支点型单耳环型
45
S45C
无电解镀镍
13
+0.018/0
-0.05/-0.15
50
35
35
7.5
40
14
19
6.5
11.0
6.5
WIQ52-D14-W14-H35
WIQ52
中央支点型单耳环型
45
S45C
无电解镀镍
14
+0.018/0
-0.05/-0.15
50
35
35
7.5
47
15
22
6.5
11.0
6.5
WIQ52-D15-W15-H35
WIQ52
中央支点型单耳环型
45
S45C
无电解镀镍
15
+0.018/0
-0.05/-0.15
50
35
35
7.5
47
15
22
6.5
11.0
6.5
WIQ52-D16-W16-H35
WIQ52
中央支点型单耳环型
45
S45C
无电解镀镍
16
+0.018/0
-0.05/-0.15
50
35
35
7.5
47
15
22
6.5
11.0
6.5
WIQ52-D20-W20-H40
WIQ52
中央支点型单耳环型
45
S45C
无电解镀镍
20
+0.021/0
-0.05/-0.15
60
40
40
10.0
54
18
25
9.0
14.0
9.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表