WIQ21 26 - 铰链座·双耳环中央安装孔窄幅型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wiq21_26.prj},{NB=WIQ22-D8-W6-H20},{CODE=WIQ22},{TYPE=Clevis Central mounting hole Narrow type Screw type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless nickel plating},{D=8},{DTOL=+0.015/0},{W=6},{WPOOL=[6:12/1]},{H=20},{HPOOL=[20:35/1]},{A=20},{P=12},{B=8},{C=4},{S=12},{M=M4},{MPOOL=4},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差H7
[mm]
WTOL
W公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
P
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
M
[mm]
WIQ21-D4-W4-H15
WIQ21
双耳环中央安装孔窄幅型螺孔型
45
S45C
发黑
4
+0.012/0
+0.020/+0.05
16
10
4
3
10
M3
WIQ21-D5-W4-H15
WIQ21
双耳环中央安装孔窄幅型螺孔型
45
S45C
发黑
5
+0.012/0
+0.020/+0.05
16
10
4
3
10
M3
WIQ21-D6-W6-H20
WIQ21
双耳环中央安装孔窄幅型螺孔型
45
S45C
发黑
6
+0.012/0
+0.020/+0.05
20
12
6
4
12
M4
WIQ21-D8-W6-H20
WIQ21
双耳环中央安装孔窄幅型螺孔型
45
S45C
发黑
8
+0.015/0
+0.020/+0.05
20
12
8
4
12
M4
WIQ21-D10-W6-H20
WIQ21
双耳环中央安装孔窄幅型螺孔型
45
S45C
发黑
10
+0.015/0
+0.020/+0.05
20
12
10
4
12
M4
WIQ21-D12-W10-H30
WIQ21
双耳环中央安装孔窄幅型螺孔型
45
S45C
发黑
12
+0.018/0
+0.15/+0.05
28
14
12
5
14
M5
WIQ21-D13-W10-H30
WIQ21
双耳环中央安装孔窄幅型螺孔型
45
S45C
发黑
13
+0.018/0
+0.15/+0.05
28
14
13
5
14
M5
WIQ21-D14-W12-H30
WIQ21
双耳环中央安装孔窄幅型螺孔型
45
S45C
发黑
14
+0.018/0
+0.15/+0.05
32
16
14
5
14
M5
WIQ22-D4-W4-H15
WIQ22
双耳环中央安装孔窄幅型螺孔型
45
S45C
无电解镀镍
4
+0.012/0
+0.020/+0.05
16
10
4
3
10
M3
WIQ22-D5-W4-H15
WIQ22
双耳环中央安装孔窄幅型螺孔型
45
S45C
无电解镀镍
5
+0.012/0
+0.020/+0.05
16
10
4
3
10
M3
WIQ22-D6-W6-H20
WIQ22
双耳环中央安装孔窄幅型螺孔型
45
S45C
无电解镀镍
6
+0.012/0
+0.020/+0.05
20
12
6
4
12
M4
WIQ22-D8-W6-H20
WIQ22
双耳环中央安装孔窄幅型螺孔型
45
S45C
无电解镀镍
8
+0.015/0
+0.020/+0.05
20
12
8
4
12
M4
WIQ22-D10-W6-H20
WIQ22
双耳环中央安装孔窄幅型螺孔型
45
S45C
无电解镀镍
10
+0.015/0
+0.020/+0.05
20
12
10
4
12
M4
WIQ22-D12-W10-H30
WIQ22
双耳环中央安装孔窄幅型螺孔型
45
S45C
无电解镀镍
12
+0.018/0
+0.15/+0.05
28
14
12
5
14
M5
WIQ22-D13-W10-H30
WIQ22
双耳环中央安装孔窄幅型螺孔型
45
S45C
无电解镀镍
13
+0.018/0
+0.15/+0.05
28
14
13
5
14
M5
WIQ22-D14-W12-H30
WIQ22
双耳环中央安装孔窄幅型螺孔型
45
S45C
无电解镀镍
14
+0.018/0
+0.15/+0.05
32
16
14
5
14
M5
WIQ26-D4-W4-H15
WIQ26
双耳环中央安装孔窄幅型螺孔型
0Cr18Ni9
SUS304
-
4
+0.012/0
+0.020/+0.05
16
10
4
3
10
M3
WIQ26-D5-W4-H15
WIQ26
双耳环中央安装孔窄幅型螺孔型
0Cr18Ni9
SUS304
-
5
+0.012/0
+0.020/+0.05
16
10
4
3
10
M3
WIQ26-D6-W6-H20
WIQ26
双耳环中央安装孔窄幅型螺孔型
0Cr18Ni9
SUS304
-
6
+0.012/0
+0.020/+0.05
20
12
6
4
12
M4
WIQ26-D8-W6-H20
WIQ26
双耳环中央安装孔窄幅型螺孔型
0Cr18Ni9
SUS304
-
8
+0.015/0
+0.020/+0.05
20
12
8
4
12
M4
WIQ26-D10-W6-H20
WIQ26
双耳环中央安装孔窄幅型螺孔型
0Cr18Ni9
SUS304
-
10
+0.015/0
+0.020/+0.05
20
12
10
4
12
M4
WIQ26-D12-W10-H30
WIQ26
双耳环中央安装孔窄幅型螺孔型
0Cr18Ni9
SUS304
-
12
+0.018/0
+0.15/+0.05
28
14
12
5
14
M5
WIQ26-D13-W10-H30
WIQ26
双耳环中央安装孔窄幅型螺孔型
0Cr18Ni9
SUS304
-
13
+0.018/0
+0.15/+0.05
28
14
13
5
14
M5
WIQ26-D14-W12-H30
WIQ26
双耳环中央安装孔窄幅型螺孔型
0Cr18Ni9
SUS304
-
14
+0.018/0
+0.15/+0.05
32
16
14
5
14
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表