WIP61 - 铰链座·双耳环U型·W尺固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wip61.prj},{NB=WIP61-D6-H25},{CODE=WIP61},{TYPE=Clevis U type W Dimension Fixed Type Oil Free Bushing Type},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{SUR=-},{D=6},{DTOL=+0.065/0},{H=25},{HPOOL=[25:30/1]},{W=10},{WTOL=+0.15/+0.05},{A=32},{F=20},{K=12},{T=12},{M=M4},{MPOOL=4},{DD=6},{L=10},{DD1=8},{TT=1.0},{BB=0.3},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
W
[mm]
WTOL
W公差
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
M
M粗牙螺纹
[mm]
DD
无油衬套内径
[mm]
L
无油衬套全长
[mm]
WIP61-D4-H20
WIP61
双耳环U型W尺寸固定型无油衬套型
0Cr18Ni9
SUS304
-
4
+0.062/0
8
+0.15/+0.05
19
11
25
10
9
M3
4
4
WIP61-D5-H25
WIP61
双耳环U型W尺寸固定型无油衬套型
0Cr18Ni9
SUS304
-
5
+0.065/0
8
+0.15/+0.05
25
16
31
12
12
M4
5
6
WIP61-D6-H25
WIP61
双耳环U型W尺寸固定型无油衬套型
0Cr18Ni9
SUS304
-
6
+0.065/0
10
+0.15/+0.05
32
20
33
12
12
M4
6
10
WIP61-D8-H30
WIP61
双耳环U型W尺寸固定型无油衬套型
0Cr18Ni9
SUS304
-
8
+0.065/0
10
+0.15/+0.05
38
26
38
14
16
M5
8
12
WIP61-D10-H30
WIP61
双耳环U型W尺寸固定型无油衬套型
0Cr18Ni9
SUS304
-
10
+0.068/0
10
+0.15/+0.05
50
38
40
14
16
M5
10
15
WIP61-D12-H30
WIP61
双耳环U型W尺寸固定型无油衬套型
0Cr18Ni9
SUS304
-
12
+0.068/0
12
+0.15/+0.05
50
38
40
14
19
M5
12
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表