WIH41 - 关节接头·凹型·螺栓固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wih41.prj},{NB=WIH41-5-D4-B7-U10},{CODE=WIH41},{TYPE=Concave Bolt Type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Black coating},{SPE=5},{D=4},{DPOOL=4,5,6},{B=7},{BPOOL=[7:12/1]},{BTOL=+0.05/+0.15},{U=10},{UPOOL=[10:30/5]},{T2=12},{W=25},{DD=5.2},{HH=5.5},{DD1=9.5},{K=8},{KTOL=+0.1/0},{EE=3.5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差H7
[mm]
BTOL
B公差
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
T2
[mm]
W
[mm]
DD
d
[mm]
HH
h
[mm]
DD1
d1
[mm]
K
[mm]
KTOL
K公差
[mm]
EE
e
[mm]
WIH41-3-D3-B6-U10
WIH41
凹型螺栓固定型
45
S45C
发黑
3
+0.01/0
+0.05/+0.15
26.000
20.000
10
19
3.2
3.5
6.5
5
+0.1/0
2.5
WIH41-4-D3-B6-U10
WIH41
凹型螺栓固定型
45
S45C
发黑
4
+0.01/0
+0.05/+0.15
31.000
25.000
12
19
4.2
4.5
8.0
6
+0.1/0
2.5
WIH41-5-D4-B7-U10
WIH41
凹型螺栓固定型
45
S45C
发黑
5
+0.012/0
+0.05/+0.15
31.000
25.000
12
25
5.2
5.5
9.5
8
+0.1/0
3.5
WIH41-6-D4-B7-U10
WIH41
凹型螺栓固定型
45
S45C
发黑
6
+0.012/0
+0.05/+0.15
31.000
25.000
16
25
6.2
6.5
11.0
10
+0.1/0
4.0
WIH41-8-D5-B9-U15
WIH41
凹型螺栓固定型
45
S45C
发黑
8
+0.012/0
+0.05/+0.15
43.000
35.000
20
32
8.2
9.0
14.0
14
+0.1/0
4.0
WIH41-10-D6-B11-U15
WIH41
凹型螺栓固定型
45
S45C
发黑
10
+0.012/0
+0.05/+0.15
43.000
35.000
25
38
10.2
11.0
18.0
17
+0.1/0
4.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表