WHP11 61 - 浮动接头(组件)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/whp11_61_asmtab.prj},{NB=WHP12-2022},{CODE=WHP12},{TYPE=Separate circular flange},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HRD=48-53HRC},{SUR=-},{SPE=2022},{A=106},{D1=56},{D2=44},{TT=15.0},{F=30},{PCD=80},{DD=14.0},{DD1=20.0},{H1=12.0},{PPATH=whp11-61/assem/whp11-61-asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
国标
ⁿ/ₐ
MAT2
相当
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
PCD
pcd
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
WHP11-0304
WHP11
圆法兰分离型
45
S45C
48-53HRC
发黑
0304
42
18
13
5.0
10
30
4.5
8.0
5.0
WHP11-0506
WHP11
圆法兰分离型
45
S45C
48-53HRC
发黑
0506
48
20
15
6.0
12
34
6.0
9.5
5.5
WHP11-08
WHP11
圆法兰分离型
45
S45C
48-53HRC
发黑
08
51
24
17
8.0
16
37
7.0
11.0
6.0
WHP11-10
WHP11
圆法兰分离型
45
S45C
48-53HRC
发黑
10
54
28
21
8.0
16
40
7.0
11.0
6.0
WHP11-1214
WHP11
圆法兰分离型
45
S45C
48-53HRC
发黑
1214
70
36
27
10.0
20
52
10.0
14.0
8.0
WHP11-1618
WHP11
圆法兰分离型
45
S45C
48-53HRC
发黑
1618
90
46
35
12.0
24
68
12.0
17.5
10.0
WHP11-2022
WHP11
圆法兰分离型
45
S45C
48-53HRC
发黑
2022
106
56
44
15.0
30
80
14.0
20.0
12.0
WHP11-24
WHP11
圆法兰分离型
45
S45C
48-53HRC
发黑
24
116
66
53
16.0
32
86
14.0
20.0
12.0
WHP11-26
WHP11
圆法兰分离型
45
S45C
48-53HRC
发黑
26
116
66
53
16.0
32
86
14.0
20.0
12.0
WHP11-30
WHP11
圆法兰分离型
45
S45C
48-53HRC
发黑
30
134
74
59
18.0
40
104
18.0
26.0
18.0
WHP12-0304
WHP12
圆法兰分离型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
0304
42
18
13
5.0
10
30
4.5
8.0
5.0
WHP12-0506
WHP12
圆法兰分离型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
0506
48
20
15
6.0
12
34
6.0
9.5
5.5
WHP12-08
WHP12
圆法兰分离型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
08
51
24
17
8.0
16
37
7.0
11.0
6.0
WHP12-10
WHP12
圆法兰分离型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
10
54
28
21
8.0
16
40
7.0
11.0
6.0
WHP12-1214
WHP12
圆法兰分离型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
1214
70
36
27
10.0
20
52
10.0
14.0
8.0
WHP12-1618
WHP12
圆法兰分离型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
1618
90
46
35
12.0
24
68
12.0
17.5
10.0
WHP12-2022
WHP12
圆法兰分离型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
2022
106
56
44
15.0
30
80
14.0
20.0
12.0
WHP12-24
WHP12
圆法兰分离型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
24
116
66
53
16.0
32
86
14.0
20.0
12.0
WHP12-26
WHP12
圆法兰分离型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
26
116
66
53
16.0
32
86
14.0
20.0
12.0
WHP12-30
WHP12
圆法兰分离型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
30
134
74
59
18.0
40
104
18.0
26.0
18.0
WHP60-0506
WHP60
圆法兰分离型
45
S45C
48-53HRC
发黑
0506
34
17
13
5.0
11
24
4.5
8.0
5.0
WHP60-0810
WHP60
圆法兰分离型
45
S45C
48-53HRC
发黑
0810
40
23
17
5.0
11
30
4.5
8.0
5.0
WHP60-1414
WHP60
圆法兰分离型
45
S45C
48-53HRC
发黑
1414
52
32
24
5.5
12
40
6.0
9.5
5.5
WHP60-1618
WHP60
圆法兰分离型
45
S45C
48-53HRC
发黑
1618
62
39
31
8.0
16
48
7.0
11.0
6.0
WHP60-2022
WHP60
圆法兰分离型
45
S45C
48-53HRC
发黑
2022
74
46
36
10.0
20
58
10.0
14.0
8.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表