J-WJH01 03 - 精密型油压缓冲器·自动补偿式·带缓冲弹簧
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/j-wjh01_03_asmtab.prj},{NB=J-WJH02-2540},{CODE=J-WJH02},{TYPE=Automatic compensation for series Medium speed},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=Polyurethane},{SUR=Blsck coating},{TEM=-10du-80du},{SPE=2540},{M=M25*1.5},{MPOOL=25},{ST=40},{P=1.5},{A=214},{B=137},{F=22.0},{D=8},{E=37},{C=117},{G=10},{H=32},{V=9},{NME=120},{ETC=75000},{ME=40},{S=2.5},{W=135},{PPATH=j-wjh01_03/assem/j-wjh01_03_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
本体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
活塞杆 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
撞击头 材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理 主体
ⁿ/ₐ
TEM
使用温度
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
M
公称螺纹M
[mm]
ST
行程St
[mm]
P
螺距 P
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
F
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
NME
每次最大吸收能量Nm(E)
ⁿ/ₐ
ETC
小时最大吸收能量Nm(Etc)
ⁿ/ₐ
ME
最大有效重量kg(Me)
ⁿ/ₐ
S
最高撞击速度(m/s)
ⁿ/ₐ
W
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-WJH01-2540
J-WJH01
自动补偿系列高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10℃-80℃
2540
M25*1.5
40
1.5
214
137
22.0
8
37
117
10
32
9
120
75000
15
4.0
135
J-WJH01-3660
J-WJH01
自动补偿系列高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10℃-80℃
3660
M36*1.5
60
1.5
248
162
35.5
10
26
134
17
46
15
250
120000
400
4.0
1030
J-WJH02-2540
J-WJH02
自动补偿系列中速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10℃-80℃
2540
M25*1.5
40
1.5
214
137
22.0
8
37
117
10
32
9
120
75000
40
2.5
135
J-WJH02-3660
J-WJH02
自动补偿系列中速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10℃-80℃
3660
M36*1.5
60
1.5
248
162
35.5
10
26
134
17
46
15
250
120000
1500
2.5
1030
J-WJH03-2540
J-WJH03
自动补偿系列低速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10℃-80℃
2540
M25*1.5
40
1.5
214
137
22.0
8
37
117
10
32
9
120
75000
160
1.0
135
J-WJH03-3660
J-WJH03
自动补偿系列低速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10℃-80℃
3660
M36*1.5
60
1.5
248
162
35.5
10
26
134
17
46
15
250
120000
2400
1.0
1030
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表