J-WJE01 - 精密型油压缓冲器·带缓冲弹簧·重型可调式
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/j-wje01_asmtab.prj},{NB=J-WJE01-64050},{CODE=J-WJE01},{TYPE=Heavy duty adjustable, external return spring},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=Polyurethane},{MAT4=SWP},{SUR=Blsck coating},{TEM=-10du-80du},{SPE=64050},{M=M64*2.0},{MPOOL=64},{ST=50},{P=2.0},{A=247.8},{B=146.0},{C=26.0},{D=20},{E=51.8},{F=59.0},{G=23.0},{H=76.2},{V=9.4},{NME=2080},{ETC=185000},{ME=12727},{S=2},{W=4115},{PPATH=j-wje01/assem/j-wje01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
本体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
活塞杆 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
撞击头 材质
ⁿ/ₐ
MAT4
缓冲弹簧 材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理 主体
ⁿ/ₐ
TEM
使用温度
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
M
公称螺纹M
[mm]
ST
行程St
[mm]
P
螺距 P
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
NME
每次最大吸收能量Nm(E)
ⁿ/ₐ
ETC
小时最大吸收能量Nm(Etc)
ⁿ/ₐ
ME
最大有效重量kg(Me)
ⁿ/ₐ
S
最高撞击速度(m/s)
ⁿ/ₐ
W
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-WJE01-4225
J-WJE01
重型可调式,外置复位弹簧
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
-10℃-80℃
4225
M42*1.5
25
1.5
186.4
127.5
88.0
12
33.9
44.5
28.5
50.0
15.0
260
125000
3000
4
1280
J-WJE01-4250
J-WJE01
重型可调式,外置复位弹簧
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
-10℃-80℃
4250
M42*1.5
50
1.5
240.9
157.0
117.5
12
33.9
44.5
28.5
50.0
15.0
500
150000
4000
4
1490
J-WJE01-4275
J-WJE01
重型可调式,外置复位弹簧
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
-10℃-80℃
4275
M42*1.5
75
1.5
301.4
187.5
148.0
12
38.9
44.5
28.5
50.0
15.0
750
180000
6000
4
1710
J-WJE01-64050
J-WJE01
重型可调式,外置复位弹簧
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
-10℃-80℃
64050
M64*2.0
50
2.0
247.8
146.0
26.0
20
51.8
59.0
23.0
76.2
9.4
2080
185000
12727
2
4115
J-WJE01-64100
J-WJE01
重型可调式,外置复位弹簧
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
-10℃-80℃
64100
M64*2.0
100
2.0
347.8
196.0
26.0
20
51.8
59.0
23.0
76.2
9.4
4280
204000
18181
2
5280
J-WJE01-64150
J-WJE01
重型可调式,外置复位弹簧
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
-10℃-80℃
64150
M64*2.0
150
2.0
467.8
256.0
26.0
20
61.8
59.0
23.0
76.2
9.4
6150
248000
23636
2
6785
J-WJE01-85050
J-WJE01
重型可调式,外置复位弹簧
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
-10℃-80℃
85050
M85*2.5
50
2.0
245.0
140.0
51.0
22
47.0
76.0
51.0
0.0
0.0
2300
372000
16800
4.3
6370
J-WJE01-85090
J-WJE01
重型可调式,外置复位弹簧
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
-10℃-80℃
85090
M85*2.5
90
2.0
332.5
179.0
71.0
22
47.0
76.0
71.0
0.0
0.0
4000
652000
30000
4.3
7510
J-WJE01-85125
J-WJE01
重型可调式,外置复位弹簧
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
-10℃-80℃
85125
M85*2.5
125
2.0
398.0
217.0
71.0
20
47.0
76.0
71.0
0.0
0.0
5700
933000
42000
4.3
8000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表