FVUVG-L - 电磁阀 2×两位三通/两位五通/三位五通 FESTO(费托斯)品牌 先导式
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D3-控制阀/汇流板
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d3/fvuvg-l.prj},{NB=FVUVG-L10-T32U-AT-M5-1P3},{CODE=FVUVG-L10-T32U-AT-M5-1P3},{TYPE=pilot operated},{NUMBER=2* Two-position three-way/two-position five-way/three-position five-way},{DIRECTIONAL=L (pipe valve)},{STRUCTURAL=piston body},{SPECIFICATION=10(Size 10)},{VALVE=T32U (2*2/3-way valve, normally open)},{SINGLE=A (gas reset)},{PILOT=inner pilot},{AIR=M5},{RATED=1(24V/DC)},{ELECTRICAL=P3 (without circuit board)},{SHOW=none},{B1=10.2},{B2=0.0},{D1=M5},{D2=3.2},{H1=32.5},{H2=3.6},{H3=4.4},{L1=86.5},{L2=81.5},{L3=8},{L4=27.0},{L5=4.85},{L6=6.15},{L7=47.00},{L8=14.0},{L9=11},{L10=12.0},{L11=19.0},{L12=0.00},{LINK=webxxx},{A=16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
NUMBER
气口/位置数
ⁿ/ₐ
DIRECTIONAL
方向控制阀类型
ⁿ/ₐ
STRUCTURAL
结构特点
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
规格
ⁿ/ₐ
VALVE
阀功能
ⁿ/ₐ
SINGLE
单电控阀复位方式
ⁿ/ₐ
PILOT
先导气源
ⁿ/ₐ
AIR
Air port
ⁿ/ₐ
RATED
额定工作电压
ⁿ/ₐ
ELECTRICAL
电气连接
ⁿ/ₐ
SHOW
显示
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H3
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
L4
ⁿ/ₐ
L5
ⁿ/ₐ
L6
ⁿ/ₐ
L7
ⁿ/ₐ
L8
ⁿ/ₐ
L9
ⁿ/ₐ
L10
ⁿ/ₐ
L11
ⁿ/ₐ
L12
ⁿ/ₐ
FVUVG-L10A-M52-RT-M3-1P3
FVUVG-L10A-M52-RT-M3-1P3
先导式
2* 二位三通/二位五通/三位五通
L (管式阀)
活塞阀体
10A(规格 10, 流差)
M52 (两位五通阀,单电控/单稳态)
R(混合,气/弹簧复位)
内先导
M3
1(24V/DC)
P3 (不带电路板)
无
10.2
3.6
M3
3.2
32.5
4.4
0.0
74.3
69.3
8
18.5
25.40
4.85
6.15
34.9
7
11.9
7.3
15.25
FVUVG-L10A-M52-MT-M3-1P3
FVUVG-L10A-M52-MT-M3-1P3
先导式
2* 二位三通/二位五通/三位五通
L (管式阀)
活塞阀体
10A(规格 10, 流差)
M52 (两位五通阀,单电控/单稳态)
M (弹簧复位)
内先导
M3
1(24V/DC)
P3 (不带电路板)
无
10.2
3.6
M3
3.2
32.5
4.4
0.0
74.3
69.3
8
18.5
25.40
4.85
6.15
34.9
7
11.9
7.3
15.25
FVUVG-L10A-B52-T-M3-1P3
FVUVG-L10A-B52-T-M3-1P3
先导式
2* 二位三通/二位五通/三位五通
L (管式阀)
活塞阀体
10A(规格 10, 流差)
B52 (两位五通阀,双电控/双稳态)
无
内先导
M3
1(24V/DC)
P3 (不带电路板)
无
10.2
3.6
M3
3.2
32.5
4.4
0.0
74.3
69.3
8
18.5
25.40
4.85
6.15
34.9
7
11.9
7.3
15.25
FVUVG-L10A-P53C-T-M3-1P3
FVUVG-L10A-P53C-T-M3-1P3
先导式
2* 二位三通/二位五通/三位五通
L (管式阀)
活塞阀体
10A(规格 10, 流差)
P53C (三位五通阀,中封式)
无
内先导
M3
1(24V/DC)
P3 (不带电路板)
无
10.2
3.6
M3
3.2
32.5
4.4
0.0
74.3
69.3
8
18.5
25.40
4.85
6.15
34.9
7
11.9
7.3
15.25
FVUVG-L10A-P53E-T-M3-1P3
FVUVG-L10A-P53E-T-M3-1P3
先导式
2* 二位三通/二位五通/三位五通
L (管式阀)
活塞阀体
10A(规格 10, 流差)
P53E (三位五通阀,中泄式)
无
内先导
M3
1(24V/DC)
P3 (不带电路板)
无
10.2
3.6
M3
3.2
32.5
4.4
0.0
74.3
69.3
8
18.5
25.40
4.85
6.15
34.9
7
11.9
7.3
15.25
FVUVG-L10A-P53U-T-M3-1P3
FVUVG-L10A-P53U-T-M3-1P3
先导式
2* 二位三通/二位五通/三位五通
L (管式阀)
活塞阀体
10A(规格 10, 流差)
P53U (三位五通阀,中压式)
无
内先导
M3
1(24V/DC)
P3 (不带电路板)
无
10.2
3.6
M3
3.2
32.5
4.4
0.0
74.3
69.3
8
18.5
25.40
4.85
6.15
34.9
7
11.9
7.3
15.25
FVUVG-L10-M52-RT-M5-1P3
FVUVG-L10-M52-RT-M5-1P3
先导式
2* 二位三通/二位五通/三位五通
L (管式阀)
活塞阀体
10(规格 10)
M52 (两位五通阀,单电控/单稳态)
R(混合,气/弹簧复位)
内先导
M5
1(24V/DC)
P3 (不带电路板)
无
10.2
0.0
M5
3.2
32.5
3.6
4.4
86.5
81.5
8
27.0
4.85
6.15
47.00
14.0
11
12.0
19.0
0.00
FVUVG-L10-M52-MT-M5-1P3
FVUVG-L10-M52-MT-M5-1P3
先导式
2* 二位三通/二位五通/三位五通
L (管式阀)
活塞阀体
10(规格 10)
M52 (两位五通阀,单电控/单稳态)
M (弹簧复位)
内先导
M5
1(24V/DC)
P3 (不带电路板)
无
10.2
0.0
M5
3.2
32.5
3.6
4.4
86.5
81.5
8
27.0
4.85
6.15
47.00
14.0
11
12.0
19.0
0.00
FVUVG-L10-B52-T-M5-1P3
FVUVG-L10-B52-T-M5-1P3
先导式
2* 二位三通/二位五通/三位五通
L (管式阀)
活塞阀体
10(规格 10)
B52 (两位五通阀,双电控/双稳态)
无
内先导
M5
1(24V/DC)
P3 (不带电路板)
无
10.2
0.0
M5
3.2
32.5
3.6
4.4
86.5
81.5
8
27.0
4.85
6.15
47.00
14.0
11
12.0
19.0
0.00
FVUVG-L10-P53C-T-M5-1P3
FVUVG-L10-P53C-T-M5-1P3
先导式
2* 二位三通/二位五通/三位五通
L (管式阀)
活塞阀体
10(规格 10)
P53C (三位五通阀,中封式)
无
内先导
M5
1(24V/DC)
P3 (不带电路板)
无
10.2
0.0
M5
3.2
32.5
3.6
4.4
86.5
81.5
8
27.0
4.85
6.15
47.00
14.0
11
12.0
19.0
0.00
FVUVG-L10-P53C-T-M5-1R8L
FVUVG-L10-P53C-T-M5-1R8L
先导式
2* 二位三通/二位五通/三位五通
L (管式阀)
活塞阀体
10(规格 10)
P53C (三位五通阀,中封式)
无
内先导
M5
1(24V/DC)
R8 (单个插口M8,3针)
L(LED)
10.2
0.0
M5
3.2
32.5
3.6
4.4
86.5
81.5
8
27.0
4.85
6.15
47.00
14.0
11
12.0
19.0
0.00
FVUVG-L10-P53E-T-M5-1P3
FVUVG-L10-P53E-T-M5-1P3
先导式
2* 二位三通/二位五通/三位五通
L (管式阀)
活塞阀体
10(规格 10)
P53E (三位五通阀,中泄式)
无
内先导
M5
1(24V/DC)
P3 (不带电路板)
无
10.2
0.0
M5
3.2
32.5
3.6
4.4
86.5
81.5
8
27.0
4.85
6.15
47.00
14.0
11
12.0
19.0
0.00
FVUVG-L10-P53U-T-M5-1P3
FVUVG-L10-P53U-T-M5-1P3
先导式
2* 二位三通/二位五通/三位五通
L (管式阀)
活塞阀体
10(规格 10)
P53U (三位五通阀,中压式)
无
内先导
M5
1(24V/DC)
P3 (不带电路板)
无
10.2
0.0
M5
3.2
32.5
3.6
4.4
86.5
81.5
8
27.0
4.85
6.15
47.00
14.0
11
12.0
19.0
0.00
FVUVG-L10-T32C-AT-M5-1P3
FVUVG-L10-T32C-AT-M5-1P3
先导式
2* 二位三通/二位五通/三位五通
L (管式阀)
活塞阀体
10(规格 10)
T32C (2*两位三通阀,常开)
A (气复位)
内先导
M5
1(24V/DC)
P3 (不带电路板)
无
10.2
0.0
M5
3.2
32.5
3.6
4.4
86.5
81.5
8
27.0
4.85
6.15
47.00
14.0
11
12.0
19.0
0.00
FVUVG-L10-T32C-MT-M5-1P3
FVUVG-L10-T32C-MT-M5-1P3
先导式
2* 二位三通/二位五通/三位五通
L (管式阀)
活塞阀体
10(规格 10)
T32C (2*两位三通阀,常开)
M (弹簧复位)
内先导
M5
1(24V/DC)
P3 (不带电路板)
无
10.2
0.0
M5
3.2
32.5
3.6
4.4
86.5
81.5
8
27.0
4.85
6.15
47.00
14.0
11
12.0
19.0
0.00
FVUVG-L10-T32U-AT-M5-1P3
FVUVG-L10-T32U-AT-M5-1P3
先导式
2* 二位三通/二位五通/三位五通
L (管式阀)
活塞阀体
10(规格 10)
T32U (2*两位三通阀,常开)
A (气复位)
内先导
M5
1(24V/DC)
P3 (不带电路板)
无
10.2
0.0
M5
3.2
32.5
3.6
4.4
86.5
81.5
8
27.0
4.85
6.15
47.00
14.0
11
12.0
19.0
0.00
FVUVG-L10-T32U-MT-M5-1P3
FVUVG-L10-T32U-MT-M5-1P3
先导式
2* 二位三通/二位五通/三位五通
L (管式阀)
活塞阀体
10(规格 10)
T32U (2*两位三通阀,常开)
M (弹簧复位)
内先导
M5
1(24V/DC)
P3 (不带电路板)
无
10.2
0.0
M5
3.2
32.5
3.6
4.4
86.5
81.5
8
27.0
4.85
6.15
47.00
14.0
11
12.0
19.0
0.00
FVUVG-L10-T32H-AT-M5-1P3
FVUVG-L10-T32H-AT-M5-1P3
先导式
2* 二位三通/二位五通/三位五通
L (管式阀)
活塞阀体
10(规格 10)
T32H (2*两位三通阀,一个常闭,一个常开)
A (气复位)
内先导
M5
1(24V/DC)
P3 (不带电路板)
无
10.2
0.0
M5
3.2
32.5
3.6
4.4
86.5
81.5
8
27.0
4.85
6.15
47.00
14.0
11
12.0
19.0
0.00
FVUVG-L10-T32H-MT-M5-1P3
FVUVG-L10-T32H-MT-M5-1P3
先导式
2* 二位三通/二位五通/三位五通
L (管式阀)
活塞阀体
10(规格 10)
T32H (2*两位三通阀,一个常闭,一个常开)
M (弹簧复位)
内先导
M5
1(24V/DC)
P3 (不带电路板)
无
10.2
0.0
M5
3.2
32.5
3.6
4.4
86.5
81.5
8
27.0
4.85
6.15
47.00
14.0
11
12.0
19.0
0.00
FVUVG-L10-M52-MT-M7-1P3
FVUVG-L10-M52-MT-M7-1P3
先导式
2* 二位三通/二位五通/三位五通
L (管式阀)
活塞阀体
10(规格 10)
M52 (两位五通阀,单电控/单稳态)
M (弹簧复位)
内先导
M7
1(24V/DC)
P3 (不带电路板)
无
10.2
0.0
M7
3.2
32.5
3.6
4.4
86.5
81.5
8
27.0
4.85
6.15
47.00
14.0
11
12.0
19.0
0.00
FVUVG-L10-M52-RT-M7-1P3
FVUVG-L10-M52-RT-M7-1P3
先导式
2* 二位三通/二位五通/三位五通
L (管式阀)
活塞阀体
10(规格 10)
M52 (两位五通阀,单电控/单稳态)
R(混合,气/弹簧复位)
内先导
M7
1(24V/DC)
P3 (不带电路板)
无
10.2
0.0
M7
3.2
32.5
3.6
4.4
86.5
81.5
8
27.0
4.85
6.15
47.00
14.0
11
12.0
19.0
0.00
FVUVG-L10-B52-T-M7-1P3
FVUVG-L10-B52-T-M7-1P3
先导式
2* 二位三通/二位五通/三位五通
L (管式阀)
活塞阀体
10(规格 10)
B52 (两位五通阀,双电控/双稳态)
无
内先导
M7
1(24V/DC)
P3 (不带电路板)
无
10.2
0.0
M7
3.2
32.5
3.6
4.4
86.5
81.5
8
27.0
4.85
6.15
47.00
14.0
11
12.0
19.0
0.00
FVUVG-L10-P53C-T-M7-1P3
FVUVG-L10-P53C-T-M7-1P3
先导式
2* 二位三通/二位五通/三位五通
L (管式阀)
活塞阀体
10(规格 10)
P53C (三位五通阀,中封式)
无
内先导
M7
1(24V/DC)
P3 (不带电路板)
无
10.2
0.0
M7
3.2
32.5
3.6
4.4
86.5
81.5
8
27.0
4.85
6.15
47.00
14.0
11
12.0
19.0
0.00
FVUVG-L10-P53C-T-M7-1R8L
FVUVG-L10-P53C-T-M7-1R8L
先导式
2* 二位三通/二位五通/三位五通
L (管式阀)
活塞阀体
10(规格 10)
P53C (三位五通阀,中封式)
无
内先导
M7
1(24V/DC)
R8 (单个插口M8,3针)
L(LED)
10.2
0.0
M7
3.2
32.5
3.6
4.4
86.5
81.5
8
27.0
4.85
6.15
47.00
14.0
11
12.0
19.0
0.00
FVUVG-L10-P53E-T-M7-1P3
FVUVG-L10-P53E-T-M7-1P3
先导式
2* 二位三通/二位五通/三位五通
L (管式阀)
活塞阀体
10(规格 10)
P53E (三位五通阀,中泄式)
无
内先导
M7
1(24V/DC)
P3 (不带电路板)
无
10.2
0.0
M7
3.2
32.5
3.6
4.4
86.5
81.5
8
27.0
4.85
6.15
47.00
14.0
11
12.0
19.0
0.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表