WGY11 - 二爪宽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D2-气缸
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d2/wgy11.prj},{NB=WGY11-16-30-0},{GJ=16},{SZXC=30},{JGKJ1=5},{JCL=45},{A=40.000},{B=45.000},{C=60.000},{D=28.000},{E=68},{F=98},{G=128},{H=26},{A11=5},{B1=10},{A21=5},{B2=7},{C1=23},{D1=1.5},{C2=3},{D2=3.0},{C3=3.000},{D3=3.0},{V=5.5},{V1=4},{K=42},{AA=10.0},{M1=8},{E21=6},{E31=5},{E41=5},{E51=5.000},{N=58},{N1=39},{N2=19},{N3=9.0},{N4=0.5},{Q=15.0},{Q1=16.5},{Q2=10},{Q3=20.5},{Q4=11.0},{L=55},{L1=22.6},{L2=25},{L3=25},{L4=43},{L5=8},{R=10},{R1=6.5},{S=19},{P=9.0},{P1=13},{CODE=WGY11},{TYPE=pingxingkaibixing kuanxing},{DZXS=shuangzuoyong},{CXKGPOOL='0','2'},{JGKJ=M5},{SYLT= kongqi},{YLFW=0.1~0.6},{HJLT=-10~60},{CFJD= ±0.1},{A1=M5},{A2=M5},{C1POOL=+0.052/0},{C2POOL=+0.025/0},{C3POOL=+0.025/0},{CXKG=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DZXS
动作形式
ⁿ/ₐ
GJ
缸径
[mm]
SZXC
手指行程
ⁿ/ₐ
JGKJ
接管口径
ⁿ/ₐ
JGKJ1
接管口径
[mm]
JCL
夹持力(N)
[N]
SYLT
使用流体
ⁿ/ₐ
YLFW
压力范围
ⁿ/ₐ
HJLT
环境流体温度℃
[°C]
CFJD
重复精度
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
A1
ⁿ/ₐ
A11
[mm]
B1
[mm]
A2
ⁿ/ₐ
A21
[mm]
B2
[mm]
C1
[mm]
C1POOL
c1pool
ⁿ/ₐ
D1
D1-气源处理元件
[mm]
C2
[mm]
C2POOL
c2pool
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
C3
[mm]
C3POOL
c3pool
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
K
[mm]
AA
[mm]
M1
[mm]
E2
ⁿ/ₐ
E21
[mm]
E3
ⁿ/ₐ
E31
[mm]
E4
ⁿ/ₐ
E41
[mm]
E5
ⁿ/ₐ
E51
ⁿ/ₐ
N
N(无)
[mm]
N1
[mm]
N2
不需要
[mm]
N3
[mm]
N4
[mm]
Q
[mm]
Q1
[mm]
Q2
[mm]
Q3
[mm]
Q4
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
S
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
WEB
web
ⁿ/ₐ
WGY11-10-20-0
WGY11
平行开闭型/宽型
双作用
10
20
M5
5
14
空气
0.1~0.6
-10~60
±0.1
38.000
36.000
51.000
26.000
56
76
100
24
M4
4
8
M4
4
5
18
+0.043/0
1.5
3
+0.025/0
3.0
3.000
+0.025/0
3.0
4.5
4
34
9.0
6
M5
5
M5
5
M5
5
M4
4.000
46
31
15
8.0
0.5
12.4
12.5
8
16.8
8.4
44
18.2
20
20
34
7
9
5.5
15
7.0
10
外径夹持力(N)
WGY11-16-30-0
WGY11
平行开闭型/宽型
双作用
16
30
M5
5
45
空气
0.1~0.6
-10~60
±0.1
40.000
45.000
60.000
28.000
68
98
128
26
M5
5
10
M5
5
7
23
+0.052/0
1.5
3
+0.025/0
3.0
3.000
+0.025/0
3.0
5.5
4
42
10.0
8
M6
6
M5
5
M5
5
M5
5.000
58
39
19
9.0
0.5
15.0
16.5
10
20.5
11.0
55
22.6
25
25
43
8
10
6.5
19
9.0
13
外径夹持力(N)
WGY11-20-40-0
WGY11
平行开闭型/宽型
双作用
20
40
M5
5
74
空气
0.1~0.6
-10~60
±0.1
54.000
58.000
71.000
38.000
82
122
160
32
M6
6
12
M6
6
7
27
+0.052/0
1.5
4
+0.030/0
4.0
4.000
+0.030/0
4.0
6.6
5
52
11.0
10
M6
6
M5
5
M5
5
M6
6.000
70
46
24
10.0
1.0
15.0
20.0
10
24.0
14.0
65
28.2
30
30
54
10
11
6.5
24
12.5
17
外径夹持力(N)
WGY11-25-50-0
WGY11
平行开闭型/宽型
双作用
25
50
M5
5
131
空气
0.1~0.6
-10~60
±0.1
66.000
70.000
88.000
48.000
100
150
196
38
M8
8
16
M8
8
7
32
+0.052/0
1.5
4
+0.030/0
4.5
4.000
+0.030/0
4.5
9.0
5
62
12.5
12
M8
8
M5
5
M5
5
M8
8.000
81
52
29
11.5
1.0
18.5
23.5
13
27.0
18.0
76
33.2
38
40
64
12
16
6.5
29
14.0
21
外径夹持力(N)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表