WGU02 - 导杆薄型气缸·缸径12~80
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D2-气缸
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d2/wgu02_asmtab.prj},{NB=WGU02-25-20-0},{GJ=25},{B=53.5},{C=37.5},{DA=10},{FA=9},{FB=7},{G=42.0},{GA=11.5},{GB=10.0},{GC=0.0},{H=93},{HA1=5},{J=21.0},{JA=0},{JB=0.0},{JC=0},{K=21},{L=30},{MM1=6},{ML=15},{NN1=6},{CA=5.4},{CB=9.5},{CL=5.5},{PA=12.5},{PB=13.5},{PW=30.0},{Q=26},{R=78},{S=38},{T=91},{U=64},{VA=82},{VB=50},{X=34},{XA=4},{XB=4.5},{XC=0},{XL=0},{YL=12},{Z=17},{DB=16},{CODE=WGU02},{TYPE=daoganbaoxingqigang},{ZC=huadongzhoucheng},{DZXS=suangzuoyong},{HC=liangcexiangjiaohuanchong},{JGLW=Rc1/8},{SYLT=kongqi},{GYL=1.0},{DYL=0.1},{LYL=1.5},{HLWD=-10-60budongjie},{HSSD=50~500},{XCGC=+1.5/0},{GY=buxuyao},{HA=M5},{MM=M6x1.0},{NN=M6x1.0},{P=Rc1/8},{YY=M6x1.0},{XIC=20},{CXKGSL=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
ⁿ/ₐ
DZXS
动作形式
ⁿ/ₐ
GJ
缸径
ⁿ/ₐ
HC
缓冲
ⁿ/ₐ
JGLW
接管螺纹
[mm]
SYLT
使用流体
ⁿ/ₐ
GYL
最高使用压力
[MPa]
DYL
最低使用压力
[MPa]
LYL
保证耐压力
[MPa]
HLWD
环境和流体温度
ⁿ/ₐ
HSSD
活塞使用速度
[mm/s]
XCGC
行程公差
ⁿ/ₐ
GY
给油
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
DA
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
GB
[mm]
GC
[mm]
H
[mm]
HA
ⁿ/ₐ
J
[mm]
JA
[mm]
JB
[mm]
JC
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
MM
[mm]
ML
[mm]
NN
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
CL
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
PW
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
VA
[mm]
VB
[mm]
WA
[mm]
WB
[mm]
X
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
XC
[mm]
XL
[mm]
YY
[mm]
YL
[mm]
Z
有效齿数
[mm]
A
[mm]
DB
[mm]
E
[mm]
WGU02-12-10-0
WGU02
导杆薄型气缸·缸径12~80
滑动轴承
双作用
12
两侧橡胶缓冲
M5
空气
1.0
0.12
1.5
-10~60℃不冻结
50~500
+1.5/0
不需要
42.0
29.0
6
7
6
26.0
10.0
7.0
0.0
58
M4
13.0
0
0.0
0
13
18
M4x0.7
10
M4x0.7
4.3
8.0
4.5
M5x0.8
13.0
8.0
18.0
14
48
22
56
41
50
37
20
15
23
3
3.5
0
0
M5x0.8
10
5
42.0
8
0.0
WGU02-16-10-0
WGU02
导杆薄型气缸·缸径12~80
滑动轴承
双作用
16
两侧橡胶缓冲
M5
空气
1.0
0.12
1.5
-10~60℃不冻结
50~500
+1.5/0
不需要
46.0
33.0
8
7
6
30.0
10.5
7.5
0.0
64
M4
15.0
0
0.0
0
15
22
M5x0.8
12
M5x0.8
4.3
8.0
4.5
M5x0.8
14.5
10.0
19.0
16
54
25
62
46
56
38
24
17
24
3
3.5
0
0
M5x0.8
10
5
46.0
10
0.0
WGU02-20-20-0
WGU02
导杆薄型气缸·缸径12~80
滑动轴承
双作用
20
两侧橡胶缓冲
Rc1/8
空气
1.0
0.1
1.5
-10~60℃不冻结
50~500
+1.5/0
不需要
53.0
37.0
10
8
8
36.0
11.5
9.0
0.0
83
M5
18.0
0
0.0
0
18
24
M5x0.8
13
M5x0.8
5.4
9.5
5.5
Rc1/8
13.5
10.5
25.0
18
70
30
81
54
72
44
24
29
28
3
3.5
0
0
M6x1.0
12
17
53.0
12
0.0
WGU02-25-20-0
WGU02
导杆薄型气缸·缸径12~80
滑动轴承
双作用
25
两侧橡胶缓冲
Rc1/8
空气
1.0
0.1
1.5
-10~60℃不冻结
50~500
+1.5/0
不需要
53.5
37.5
10
9
7
42.0
11.5
10.0
0.0
93
M5
21.0
0
0.0
0
21
30
M6x1.0
15
M6x1.0
5.4
9.5
5.5
Rc1/8
12.5
13.5
30.0
26
78
38
91
64
82
50
24
29
34
4
4.5
0
0
M6x1.0
12
17
53.5
16
0.0
WGU02-32-25-0
WGU02
导杆薄型气缸·缸径12~80
滑动轴承
双作用
32
两侧橡胶缓冲
Rc1/8
空气
1.0
0.1
1.5
-10~60℃不冻结
50~500
+1.5/0
不需要
59.5
37.5
14
10
12
48.0
12.0
9.0
0.0
112
M6
24.0
0
0.0
0
24
34
M8x1.25
20
M8x1.25
6.7
11.0
7.5
Rc1/8
6.5
16.0
35.5
30
96
44
110
78
98
63
24
33
42
4
4.5
3
6
M8x1.25
16
21
75.0
20
15.5
WGU02-40-25-0
WGU02
导杆薄型气缸·缸径12~80
滑动轴承
双作用
40
两侧橡胶缓冲
Rc1/8
空气
1.0
0.1
1.5
-10~60℃不冻结
50~500
+1.5/0
不需要
66.0
44.0
14
10
12
54.0
15.0
12.0
0.0
120
M6
27.0
0
0.0
0
27
40
M8x1.25
20
M8x1.25
6.7
11.0
7.5
Rc1/8
13.0
18.0
39.5
30
104
44
118
86
106
72
24
34
50
4
4.5
3
6
M8x1.25
16
22
75.0
20
9.0
WGU02-50-25-0
WGU02
导杆薄型气缸·缸径12~80
滑动轴承
双作用
50
两侧橡胶缓冲
Rc1/4
空气
1.0
0.1
1.5
-10~60℃不冻结
50~500
+1.5/0
不需要
72.0
44.0
18
12
16
64.0
15.0
12.0
0.0
148
M8
32.0
0
0.0
0
32
46
M10x1.5
22
M10x1.5
8.6
14.0
9.0
Rc1/4
9.0
21.5
47.0
40
130
60
146
110
130
92
24
36
66
5
6.0
3
8
M10x1.5
20
24
88.5
25
16.5
WGU02-63-25-0
WGU02
导杆薄型气缸·缸径12~80
滑动轴承
双作用
63
两侧橡胶缓冲
Rc1/4
空气
1.0
0.1
1.5
-10~60℃不冻结
50~500
+1.5/0
不需要
77.0
49.0
18
12
16
78.0
15.5
13.5
0.0
162
M10
39.0
0
0.0
0
39
58
M10x1.5
22
M10x1.5
8.6
0.0
9.0
Rc1/4
13.0
28.0
58.0
50
130
70
158
124
142
110
28
38
80
5
6.0
4
8
M10x1.5
20
24
88.5
25
11.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表