WGN21 - 中型标准气缸?拉杆式?无磁石/带磁石
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D2-气缸
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d2/wgn21.prj},{NB=WGN21-50-25-Y-0},{CODE=WGN21},{TYPE=lagan danganxing},{DZXS=shuangzuoyong},{GJ=50},{XC=25},{XCPOOL=25,50,75,100,125,150,175,200,225,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000},{NZCS=Y},{KGSL=0},{HCXS=ketiaohuanchong},{JGLW=Rc1/4},{JGLWPOOL=13.157},{SYLT=kongqi},{YLFW=0.1-1.0},{BZNYL=1.5},{GZWD=0-60},{SDFW=30-800},{A=150},{AB=57},{AC=93},{AD=27.5},{AE=27.5},{B=62},{D=20},{DA=42},{E=M16*1.5},{EPOOL=16},{EA=32},{F=23},{FA=8},{H=17},{K=M6},{KPOOL=6},{KA=9.5},{KB=47},{M=38},{MA=15},{P=Rc1/4},{PPOOL=13.157},{PA=17.0},{PB=8.5},{Q=8.0},{R=10.0},{LINK=webxxx},{WEB=http://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/detail/detail/xlno/WGN21.html},{PPATH=wgn21/assem/wgn21_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DZXS
动作形式
ⁿ/ₐ
GJ
缸径
ⁿ/ₐ
XCPOOL
ⁿ/ₐ
HCXS
缓冲形式
ⁿ/ₐ
JGLW
接管螺纹
ⁿ/ₐ
JGLWPOOL
[mm]
SYLT
使用流体
ⁿ/ₐ
YLFW
使用压力范围MPa
ⁿ/ₐ
BZNYL
保证耐压力MPa
ⁿ/ₐ
GZWD
工作温度℃
ⁿ/ₐ
SDFW
使用速度范围mm/s
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
E
ⁿ/ₐ
EPOOL
[mm]
EA
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
H
[mm]
K
ⁿ/ₐ
KPOOL
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PPOOL
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
WGN21-32-25-Y-0
WGN21
拉杆式?单杆型
双作用
32
25,50,75,100,125,150,175,...
可调缓冲
Rc1/8
9.728
空气(约40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60℃
30~800
140
47
93
27.5
27.5
45
12
32
M10*1.25
10
22
17
6
10
M6
6
9.5
33
28
15
Rc1/8
9.728
14.0
5.5
7.5
6.5
WGN21-40-25-Y-0
WGN21
拉杆式?单杆型
双作用
40
25,50,75,100,125,150,175,...
可调缓冲
Rc1/4
13.157
空气(约40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60℃
30~800
142
49
93
27.5
27.5
50
16
34
M12*1.25
12
24
17
7
14
M6
6
9.5
37
32
15
Rc1/4
13.157
15.0
6.0
7.5
8.5
WGN21-50-25-Y-0
WGN21
拉杆式?单杆型
双作用
50
25,50,75,100,125,150,175,...
可调缓冲
Rc1/4
13.157
空气(约40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60℃
30~800
150
57
93
27.5
27.5
62
20
42
M16*1.5
16
32
23
8
17
M6
6
9.5
47
38
15
Rc1/4
13.157
17.0
8.5
8.0
10.0
WGN21-63-25-Y-0
WGN21
拉杆式?单杆型
双作用
63
25,50,75,100,125,150,175,...
可调缓冲
Rc3/8
16.662
空气(约40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60℃
30~800
153
57
96
27.5
27.5
75
20
42
M16*1.5
16
32
23
8
17
M8
8
9.5
56
38
15
Rc3/8
16.662
15.0
9.5
8.5
8.5
WGN21-80-25-Y-0
WGN21
拉杆式?单杆型
双作用
80
25,50,75,100,125,150,175,...
可调缓冲
Rc3/8
16.662
空气(约40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60℃
30~800
182
75
107
33.0
33.0
94
25
54
M20*1.5
20
40
26
10
22
M10
10
11.5
70
47
21
Rc3/8
16.662
19.5
10.0
9.0
14.0
WGN21-100-25-Y-0
WGN21
拉杆式?单杆型
双作用
100
25,50,75,100,125,150,175,...
可调缓冲
Rc1/2
20.955
空气(约40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60℃
30~800
188
75
113
33.0
33.0
112
25
54
M20*1.5
20
40
26
10
22
M10
10
11.5
84
47
21
Rc1/2
20.955
16.5
11.0
12.0
14.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表