YWR J-YWR - 压缩弹簧·外径基准型·允许位移量L×60%
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/ywr_j-ywr.prj},{NB=YWR-D3-L5},{CODE=YWR},{TYPE=Outer diameter standard type Standard type},{GBMAT=piano wire},{MAT=SWP},{SUR=Black Coating},{D=3},{L=5},{FA=60},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
GBMAT
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DI
允许位移量
ⁿ/ₐ
CO
弹簧常数公差
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
SL1
压紧长度
ⁿ/ₐ
F
F max
ⁿ/ₐ
N
允许负载Nmax
ⁿ/ₐ
THCS
弹簧常数NN/mm
ⁿ/ₐ
YWR-D3-L5
YWR
外径基准型 标准型
琴钢丝
SWP
发黑
L×60%
±10%
0/-0.5
+1.5/-1.5
0.23
1.8
3
0.9
0.30
J-YWR-D3-L5
J-YWR
外径标准型 进口型
琴钢丝
SWP
-
L×60%
±10%
0/-0.5
+1.5/-1.5
0.23
1.8
3
0.9
0.30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表