FHK06 - 高负载型氮气弹簧 超紧凑型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/fhk06.prj},{NB=FHK06-400-10},{CODE=FHK06},{TYPE=Ultra compact},{MAT1=40Cr},{MAT2=38Cr},{SUR1=turn black},{SUR2=Polishing+nitriding},{USI=N2},{OPE=0°C~80°C},{SPE=400},{TRI=10},{G=1},{M=6},{HH=9},{LINK=Website Link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
气缸筒材料
ⁿ/ₐ
MAT2
活塞杆材料
ⁿ/ₐ
SUR1
气缸筒表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
活塞杆表面处理
ⁿ/ₐ
USI
使用气体
ⁿ/ₐ
OPE
使用温度
ⁿ/ₐ
INI
在+20°C时的弹簧初始力
[N]
TER
在+20°C时的弹簧终端力
[N]
L
[mm]
COM
压缩后长度(Lmin)
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
HH
h
[mm]
A
[mm]
FHK06-400-10
FHK06
超紧凑型
40Cr
38Cr
发黑
抛光+渗氮
N2
0°C~80°C
3750
6710
55
45
32
20
1
15
6
9
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表