FHK05 - 高负载型氮气弹簧/结构强化型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/fhk05.prj},{NB=FHK05-350-10},{CODE=FHK05},{TYPE=Structure enhanced},{MAT1=40Cr},{MAT2=38Cr},{SUR1=Blacken},{SUR2=polishing+nitriding},{USE=N2},{SPE=350},{TRIP=10},{LINK=Website link},{PPATH=fhk05/assem/fhk05_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
气缸筒材质
ⁿ/ₐ
MAT2
活塞杆材质
ⁿ/ₐ
SUR1
气缸筒表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
活塞杆表面处理
ⁿ/ₐ
USE
使用气体
ⁿ/ₐ
INI
在+20°C时的弹簧力 初始力
[N]
TER
在+20°C时的弹簧力 终端力
[N]
L
[mm]
LEN
压缩后长度
[Lmin]
D
[mm]
D1
[mm]
DD
d
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
MHH
Mh
ⁿ/ₐ
A
[mm]
FHK05-350-10
FHK05
结构强化型
40Cr
38Cr
发黑
抛光+渗氮
N2
3600
5900
60
50
32
28
16
3.5
4.0
1.0
12.5
2
20
0
M6深15
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表