FHC07 10 - 扭簧/角度0°/45°
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/fhc07_10.prj},{NB=FHC08-D12-n1-d1.0},{CODE=FHC08},{TYPE=Torsion spring},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304-WPB},{ROT=Right facing},{ANG=0°},{D=12},{N=1},{DD=1.0},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
国标 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当 材质
ⁿ/ₐ
ROT
旋转方向
ⁿ/ₐ
ANG
角度
ⁿ/ₐ
LR
L/R
ⁿ/ₐ
SPR1
弹簧常数(扭矩)N·mm/deg 臂角 0 °
ⁿ/ₐ
SPR2
弹簧常数(扭矩)N·mm/deg 臂角 45 °
ⁿ/ₐ
MAX1
最大使用角度deg 臂角 0°
ⁿ/ₐ
MAX2
最大使用角度deg 臂角 45°
ⁿ/ₐ
FHC07-D12-n1-d1.0
FHC07
扭簧
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
左向
0°
50
2.5200
2.7491
35
32
FHC08-D12-n1-d1.0
FHC08
扭簧
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
右向
0°
50
2.5200
2.7491
35
32
FHC09-D12-n1-d1.0
FHC09
扭簧
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
左向
45°
50
2.5200
2.7491
35
32
FHC10-D12-n1-d1.0
FHC10
扭簧
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
右向
45°
50
2.5200
2.7491
35
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表