BLV41-p6 43-p6 - 直杆型正公差定位销 一端内螺纹型 标准型 p6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/blv41-p6_43-p6.prj},{NB=BLV41-p6-D6-L10},{CODE=BLV41-p6},{TYPE=One End Female Thread Standard Type},{THE=P6},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=45~50HRC},{D=6},{L=10},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
THE
公差
ⁿ/ₐ
MAT1
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
P6
ⁿ/ₐ
M
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
V2
[mm]
LINK
网址链接
ⁿ/ₐ
BLV41-p6-D6-L10
BLV41-p6
一端内螺纹型 标准型
P6
GCr15
SUJ2
45~50HRC
+0.02/+0.012
4
*8
2.0
0.5
Webxxx
BLV42-p6-D6-L10
BLV42-p6
一端内螺纹型 标准型
P6
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.02/+0.012
4
*8
2.0
0.5
Webxxx
BLV43-p6-D6-L10
BLV43-p6
一端内螺纹型 标准型
P6
9Cr18Mo
SUS440C
45~50HRC
+0.02/+0.012
4
*8
2.0
0.5
Webxxx
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表