TBY21 22 - 密封螺母柱
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tby21_22.prj},{NB=TBY21-M3-1},{CODE=TBY21},{TYPE=Seal stand},{MAT=carbon steel},{SUR=Galvanized},{M=3},{BM=1},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
P
螺距
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
L2(max)
[mm]
D
[mm]
D1
D1(max)
[mm]
D2
D1(max)
[mm]
V
[mm]
ZXHD
安装板最小厚度
[mm]
KJ
安装板孔径
[mm]
ZXJL
孔中心到安装板边缘最小距离
[mm]
TBY21-M3-1
TBY21
密封螺母柱
碳钢
镀锌
0.5
8.5
9.6
0.97
6.35
4.20
3.84
5.3
1.00
4.22
4.8
TBY22-M3-1
TBY22
密封螺母柱
SUS304
-
0.5
8.5
9.6
0.97
6.35
4.20
3.84
5.3
1.00
4.22
4.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表