TAM09 - 内六角平圆头组合螺钉
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tam09.prj},{NB=TAM09-M3-L6},{CODE=TAM09},{TYPE=Combination Type, With Flat Washer, Spring Washer},{THR=Coarse Thread},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{SUR=-},{STR=A2-70},{M=3},{L=6},{LINK=Wedsite Link},{PPATH=tam09/assem/tam09_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
THR
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT1
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
STR
强度等级
ⁿ/ₐ
P
螺距
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
D1
D1 弹簧垫圈
[mm]
DD1
d1 弹簧垫圈
[mm]
TT1
t1 弹簧垫圈
[mm]
D2
D2 平垫圈
[mm]
DD
d 平垫圈
[mm]
TT
t 平垫圈
[mm]
TAM09-M3-L6
TAM09
组合型, 带平垫圈,弹簧垫圈
粗牙
0Cr18Ni9
SUS304
-
A2-70
0.50
5.65
1.60
2.0
5.43
2.93
0.9
7
2.78
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表