UCP01 06 - 圆形树脂垫圈·长度选择·沉孔型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C1-轴环/垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c1/ucp01_06.prj},{NB=UCP01-D60-T15},{CODE=UCP01},{TYPE=chenkong},{TYPOOL=cdxuanzhe},{MAT=POM},{COLOR=White},{UT=-45~95℃},{D=60},{T=15},{TPOOL=15,20,25},{H=10.5},{V=18},{MPOOL=4,5,6,8,10,12,16},{P=10.5},{MCD=0},{MCD1=0},{PDF=single click to PDF},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
UT
使用温度环境
ⁿ/ₐ
D
D最小单位0.5
[mm]
H
H最小单位0.5
[mm]
V
V最小单位0.5
[mm]
P
最小单位0.5
[mm]
UCP01-D10-T6
UCP01
沉孔型
长度选择型
聚甲醛
白色
-45~95℃
10
3.5
6
3.3
UCP01-D12-T6
UCP01
沉孔型
长度选择型
聚甲醛
白色
-45~95℃
12
4.5
8
4.3
UCP01-D14-T6
UCP01
沉孔型
长度选择型
聚甲醛
白色
-45~95℃
14
5.5
10
5.3
UCP01-D15-T8
UCP01
沉孔型
长度选择型
聚甲醛
白色
-45~95℃
15
6.5
11
6.3
UCP01-D20-T10
UCP01
沉孔型
长度选择型
聚甲醛
白色
-45~95℃
20
6.5
11
6.3
UCP01-D30-T12
UCP01
沉孔型
长度选择型
聚甲醛
白色
-45~95℃
30
8.5
14
8.5
UCP01-D40-T12
UCP01
沉孔型
长度选择型
聚甲醛
白色
-45~95℃
40
10.5
18
10.5
UCP01-D50-T15
UCP01
沉孔型
长度选择型
聚甲醛
白色
-45~95℃
50
10.5
18
10.5
UCP01-D60-T15
UCP01
沉孔型
长度选择型
聚甲醛
白色
-45~95℃
60
10.5
18
10.5
UCP06-D10-T6
UCP06
沉孔型
长度选择型
MC尼龙标准级
蓝色
-40~120℃
10
3.5
6
3.3
UCP06-D12-T6
UCP06
沉孔型
长度选择型
MC尼龙标准级
蓝色
-40~120℃
12
4.5
8
4.3
UCP06-D14-T6
UCP06
沉孔型
长度选择型
MC尼龙标准级
蓝色
-40~120℃
14
5.5
10
5.3
UCP06-D15-T8
UCP06
沉孔型
长度选择型
MC尼龙标准级
蓝色
-40~120℃
15
6.5
11
6.3
UCP06-D20-T10
UCP06
沉孔型
长度选择型
MC尼龙标准级
蓝色
-40~120℃
20
6.5
11
6.3
UCP06-D30-T12
UCP06
沉孔型
长度选择型
MC尼龙标准级
蓝色
-40~120℃
30
8.5
14
8.5
UCP06-D40-T12
UCP06
沉孔型
长度选择型
MC尼龙标准级
蓝色
-40~120℃
40
10.5
18
10.5
UCP06-D50-T15
UCP06
沉孔型
长度选择型
MC尼龙标准级
蓝色
-40~120℃
50
10.5
18
10.5
UCP06-D60-T15
UCP06
沉孔型
长度选择型
MC尼龙标准级
蓝色
-40~120℃
60
10.5
18
10.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表