YCTB17 - 直线模组/YCTB17系列/底座宽度170mm/同步带系列/无尘环境型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
B2-单轴机器人
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/b2/yctb17.prj},{NB=YCTB17-40-100-L-P-40-C-3},{CODE=YCTB17},{MAT1=al},{SUR1=yang ji yang hua},{MAT2=alloy steel},{SUR2=-},{MAT3=al},{SUR3=yang ji yang hua},{MAT4=al},{SUR4=yang ji yang hua},{SY=bu de jie lou},{ST=40},{STPOOL=40},{YST=100},{YSTPOOL=[100:3050/50]},{DJ=L},{DP=P},{DG=40},{YD=C},{JX=3},{LINK=webxxx},{PPATH=yctb17/assem/yctb17_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT1
底座材质
ⁿ/ₐ
SUR1
底座表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
导轨材质
ⁿ/ₐ
SUR2
导轨表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
滑板材质
[mm]
SUR3
滑板表面处理
ⁿ/ₐ
MAT4
盖板材质
ⁿ/ₐ
SUR4
盖板表面处理
ⁿ/ₐ
SY
使用环境
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
ZL
重量(kg)
[mm]
YCTB17-40-100-L-P-40-C-3
YCTB17
铝合金
阳极氧化
合金钢
-
铝合金
阳极氧化
铝合金
阳极氧化
0~40℃ 35~85%RH不得结露
516
50
1
6
16.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表