ZAU03 04 - 分度销 精密式短型·复位型 无锁紧螺帽
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zau03_04.prj},{NB=ZAU03-M6},{CODE=ZAU03},{TYPE=Precision short type, reset type, no locking nut},{PS=Spherical},{TH=Thick teeth},{MAT1=Nylon 6},{MAT2=S45C},{SUR1=Black},{MAT3=S45C},{SUR2=Black},{HAR=50~58HRC},{SP=SUS304-WPB},{M=6},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
PS
销头形状
ⁿ/ₐ
TH
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT1
旋钮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR1
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
销材质
ⁿ/ₐ
SUR2
销表面处理
ⁿ/ₐ
HAR
销硬度
ⁿ/ₐ
SP
弹簧
ⁿ/ₐ
P
粗牙螺距
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
S1
ⁿ/ₐ
LOAD1
负载 min
[N]
LOAD2
负载 max
[N]
ZAU03-M6
ZAU03
精密式短型,复位型,无锁紧螺帽
球面型
粗牙
尼龙 6
S45C
发黑
S45C
发黑
50~58HRC
SUS304-WPB
1.00
3
14
25.5
6
5
3.5
8
3.5
8
ZAU04-M6
ZAU04
精密式短型,复位型,无锁紧螺帽
球面型
粗牙
尼龙 6
SUS303
-
SUS303
-
-
SUS304-WPB
1.00
3
14
25.5
6
5
3.5
8
3.5
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表